17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タガネドライバー No.880-125T NO.880-125T

タガネドライバー No.880-125T

通常単価(税別)
1,295円
税込単価
1,425円
通常出荷日:3日目

こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適なドライバー。【特長】・狭い隙間に入りやすい鋭い先端...

詳細を確認
  • 先端形状
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    10
  • 軸長 (mm)
    125
  • 軸形状
    六角
  • 単品/セット
    単品
  • JANコード
    4977292202305
  • パッケージ幅 (mm)
    40
  • パッケージ高さ (mm)
    280
  • パッケージ奥行き (mm)
    38
  • パッケージ重量 (g)
    200

型番:

NO.880-125T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 刃先幅:10mm
  • 軸長:125mm
タガネドライバーの外観

タガネドライバーの外観

タガネドライバーのパッケージ

タガネドライバーのパッケージ

タガネドライバーの使用例

タガネドライバーの使用例

タガネドライバーの外観2

タガネドライバーの外観2

タガネドライバーの外観3

タガネドライバーの外観3

NO.880-125Tの仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
10
軸長(mm)
125
軸形状
六角
単品/セット
単品
JANコード
4977292202305
パッケージ幅(mm)
40
パッケージ高さ(mm)
280
パッケージ奥行き(mm)
38
パッケージ重量(g)
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.880-125TNO.880-125T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,295円
( 1,425円 )
3日目

詳細情報

基本情報

こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適なドライバー。
【特長】
・狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群。
・貫通タイプでハンマーで叩けるグリップ。
・エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減。
【用途】
・はつり作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タガネドライバー No.880-125Tの型番NO.880-125Tのページです。 型番NO.880-125Tに関する仕様情報を記載しております。
タガネドライバー No.880-125Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タガネドライバー No.880-125T
コインドライバー No.830-045C
水栓ドライバー No.5700WP
水栓ドライバー No.830-045W
水栓ドライバー No.800-045W
ベビードライバー(プラス・マイナス)
メーカーSK-11SK-11ベッセルSK-11SK-11KTC(京都機械工具)
通常価格1,295円898円1,099円898円1,007円504円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)10181818182.5
軸長(mm)1254585458575
軸形状六角六角丸六角六角丸
単品/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました