17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コインドライバービット SHC-120 SHC-120

コインドライバービット SHC-120

通常単価(税別)
1,049円
税込単価
1,154円
通常出荷日:3日目

バッテリーキャップなどの取り外しに最適なコインドライバービット。【特長】・電気ドリルに取り付けて使用す...

詳細を確認
  • 先端形状
    特殊
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    18
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm)
    1.6
  • 差込部形状
    六角
  • 差込部径・六角
    6.35mm
  • 全長 (mm)
    120
  • 両頭/片頭
    片頭
  • 単品/セット/パック
    単品
  • JANコード
    4977292335911
  • 材質
    特殊鋼

型番:

SHC-120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 先端アール形状
  • 先端幅:18mm
  • 先端厚み:1.6mm
  • 6.35mm六角軸用
  • 全長:120mm
コインドライバービットの外観

コインドライバービットの外観

コインドライバービットのパッケージ

コインドライバービットのパッケージ

SHC-120の仕様・寸法情報

先端形状
特殊
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
18
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
1.6
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
120
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4977292335911
材質
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHC-120SHC-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,049円
( 1,154円 )
3日目

詳細情報

基本情報

バッテリーキャップなどの取り外しに最適なコインドライバービット。
【特長】
・電気ドリルに取り付けて使用するため、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応。
・バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適。
・市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応。
・サイズ:幅20×高さ120×奥行き11mm、重量75g。
【用途】
・バッテリーキャップなどの取り外し。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コインドライバービット SHC-120の型番SHC-120のページです。 型番SHC-120に関する仕様情報を記載しております。
コインドライバービット SHC-120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コインドライバービット SHC-120
ビットラチェットセット
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0
1/4 HEXビットセット 22009
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-41
メーカーSK-11TONEエスコベッセルシグネットエスコ
通常価格1,049円6,383円5,069円591円2,963円4,385円
通常出荷日3日目在庫品1日目2日目5日目4日目1日目
先端形状特殊プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / トルクス
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)185.5 / 6 / 85.544.5 / 5.5 / 6.5 / 85.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)1.60.8 / 1 / 1.210.5-0.8
差込部形状六角六角六角ストレート六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm-6.35mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました