ツール用品技術窓口

コインドライバー No.830-045C NO.830-045C

コインドライバー No.830-045C

通常単価(税別)
898円
税込単価
988円
通常出荷日:3日目

バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジなどのアール形状のすりわり溝ねじに最適です。【特長】・コインを使っ...

詳細を確認
  • 先端形状
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    18
  • 全長 (mm)
    103
  • 軸長 (mm)
    45
  • 軸形状
    六角
  • 単品/セット
    単品
  • JANコード
    4977292202251
  • 軸材質
    グリップ:ラストマー樹脂
  • 形状
    先端アール
  • パッケージ幅 (mm)
    58
  • パッケージ高さ (mm)
    140
  • パッケージ奥行き (mm)
    36
  • パッケージ重量 (g)
    67

ご注意

  • 電気が流れているものには、使用しないで下さい。ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。保護メガネ等、防護具を着用して下さい。本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。

型番:

NO.830-045C
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 先端幅:18mm
  • 先端アール形状
  • 全長:103mm
  • 軸長:45mm
コインドライバーの外観

コインドライバーの外観

コインドライバーのパッケージ

コインドライバーのパッケージ

コインドライバーの使用例

コインドライバーの使用例

注意・禁止事項

  • ※ 電気が流れているものには、使用しないでください。
  • ※ ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ 保護メガネ等、防護具を着用してください。

NO.830-045Cの仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
18
全長(mm)
103
軸長(mm)
45
軸形状
六角
単品/セット
単品
JANコード
4977292202251
軸材質
グリップ:ラストマー樹脂
形状
先端アール
パッケージ幅(mm)
58
パッケージ高さ(mm)
140
パッケージ奥行き(mm)
36
パッケージ重量(g)
67
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.830-045CNO.830-045C
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898円
( 988円 )
3日目

詳細情報

基本情報

バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジなどのアール形状のすりわり溝ねじに最適です。
【特長】
・コインを使っての作業より効率的に作業が出来ます
・エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです
・コンパクトサイズで持ち運びに便利です
・サイズ:幅35×高さ103×奥行き35mm、重量58g
【用途】
・アール形状のすりわり溝ネジの締付け、緩め作業

ご注意

  • 電気が流れているものには、使用しないで下さい。ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。保護メガネ等、防護具を着用して下さい。本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コインドライバー No.830-045Cの型番NO.830-045Cのページです。 型番NO.830-045Cに関する仕様情報を記載しております。
コインドライバー No.830-045Cのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
バッテリーのキャップの締め緩め
4
満足度:4.0
今までは大きめのドライバーを使用していたのでガタが多くプラスティックのネジが痛みやすかった。しかしコインドライバーは先に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コインドライバー No.830-045C
水栓ドライバー No.830-045W
水栓ドライバー No.800-045W
水栓ドライバー No.5700WP
差替式ドライバーセット(BOX)
ベビードライバー(プラス・マイナス)
メーカーSK-11SK-11SK-11ベッセルPBスイスツールズKTC(京都機械工具)
通常価格898円898円1,007円1,099円5,490円504円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目1日目3日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)181818184 / 5.5 / 6.52.5
全長(mm)103103195133125120
軸長(mm)454585852075
軸形状六角六角六角丸丸丸
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました