17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガルボールグリップドライバー
  • SGB-210P
  • SGB-610M

ガルボールグリップドライバー

通常単価(税別)
459
税込単価
505
通常出荷日:3日目

力が入りやすく、すべりにくいドライバー。【特長】・掌で包み込む事で高いトルク伝達が可能なラウンドタイプ...

詳細を確認
  • 軸長 (mm)
    100
  • 軸形状
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    あり
  • 軸材質
    軸:工業用特殊合金鋼、グリップ:TPR・PP
  • 全身焼入
  • パッケージ幅 (mm)
    40
  • パッケージ奥行き (mm)
    40
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • サイズ:+2×軸長100mm、-6×軸長100mm
  • 軸:全身焼入
  • 先端マグネット付
ガルボールグリップドライバー SGB-210Pの外観1

ガルボールグリップドライバー SGB-210Pの外観1

ガルボールグリップドライバー SGB-210Pの外観2

ガルボールグリップドライバー SGB-210Pの外観2

ガルボールグリップドライバー SGB-610Mの外観1

ガルボールグリップドライバー SGB-610Mの外観1

ガルボールグリップドライバー SGB-610Mの外観2

ガルボールグリップドライバー SGB-610Mの外観2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 先端形状

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

JANコード

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
プラス(+)
No.2
-
4977292204101
200
88
1個
マイナス(-)
-
6
4977292204118
198
86
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459
( 505 )
3日目
459
( 505 )
3日目

詳細情報

基本情報

力が入りやすく、すべりにくいドライバー。
【特長】
・掌で包み込む事で高いトルク伝達が可能なラウンドタイプ形状。
・滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップ。
・ネジを落としにくい先端マグネット付き。
【用途】
・ネジの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガルボールグリップドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガルボールグリップドライバー
エルゴフィットドライバー 830
スタビーWPドライバー R型
バッテリードライバー No.830-045B
差替式ドライバー 差替ミニスター
90~180mm/6本組[-]ドライバー EA560PE-520A
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11エンジニアエスコ
通常価格4594319931,02376410,352
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目2日目
軸長(mm)1002545851690~180
軸形状六角
単品/セット単品単品単品単品単品セット
マグネットありありなしなしありなし
軸材質軸:工業用特殊合金鋼、グリップ:TPR・PP軸:特殊合金鋼。ハンドル:PP・TPR。軸部:クロームバナジウム鋼。グリップ:ラストマー樹脂。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング