17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オフセットドライバー SOD-310B SOD-310B

オフセットドライバー SOD-310B

通常単価(税別)
516円
税込単価
568円
通常出荷日:3日目

通常のドライバーで使用できない狭い箇所でのネジ回しに威力を発揮。【特長】・滑りにくく、力を伝えやすいロ...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    6
  • 軸形状
    丸
  • 単品/セット
    単品
  • JANコード
    4977292202008
  • パッケージ幅 (mm)
    47
  • パッケージ高さ (mm)
    161
  • パッケージ奥行き (mm)
    26
  • パッケージ重量 (g)
    40

型番:

SOD-310B
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • サイズ:+No.1・No.2兼用、-6mm
オフセットドライバーの外観

オフセットドライバーの外観

オフセットドライバーのパッケージ

オフセットドライバーのパッケージ

オフセットドライバーの使用例

オフセットドライバーの使用例

SOD-310Bの仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
軸形状
丸
単品/セット
単品
JANコード
4977292202008
パッケージ幅(mm)
47
パッケージ高さ(mm)
161
パッケージ奥行き(mm)
26
パッケージ重量(g)
40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SOD-310BSOD-310B
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516円
( 568円 )
3日目

詳細情報

基本情報

通常のドライバーで使用できない狭い箇所でのネジ回しに威力を発揮。
【特長】
・滑りにくく、力を伝えやすいローレット加工付き。
・ネジを落としにくいマグネット付き。
・作業中に不使用側が手に干渉しにくいような、本体の曲げ加工。
【用途】
・ネジの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフセットドライバー SOD-310Bの型番SOD-310Bのページです。 型番SOD-310Bに関する仕様情報を記載しております。
オフセットドライバー SOD-310Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットドライバー SOD-310B
ステンレスドライバーセット 032060
ドライバーセット(8本組)
ドライバーセット プラス マイナス
オートマチックドライバー
ドライバーセット 6本組(BOX)
メーカーSK-11WERAM&MバーコSK-11PBスイスツールズ
通常価格516円8,619円1,124円10,424円1,456円6,212円
通常出荷日3日目2日目5日目1日目3日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)63 / 4 / 5.5 / 6.53 / 5 / 63 / 4 / 5.5 / 6.54 / 63.5 / 4 / 5.5 / 6.5
軸形状丸丸丸丸六角丸
単品/セット単品セットセットセットセットセット
JANコード4977292202008-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました