17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 単品・セット区分

  • 商品幅(mm)

    ~mm
  • 商品奥行き(mm)

    ~mm
  • 商品重量(g)

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

鉄骨鳶向ビットスルーソケット

通常単価(税別)
2,432円~3,050円
税込単価
2,675円~3,355円
通常出荷日:3日目

鉄骨鳶職人に最適のソケット。【特長】・高負荷によって軸が折れても、市販のビットを差し込めばソケットが復...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

単品・セット区分

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

サイズ

(mm)

JANコード

最小発注数量
-
単品 ソケット
38
38
200
27
4977292349109
1個
30
単品 ソケット
42
42
225
30
4977292349116
1個
32
-
44
44
235
32
4977292349123
1個
36
単品 ソケット
47
47
280
36
4977292349338
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,432円
( 2,675円 )
3日目
2,629円
( 2,892円 )
3日目
2,727円
( 3,000円 )
3日目
3,050円
( 3,355円 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄骨鳶職人に最適のソケット。
【特長】
・高負荷によって軸が折れても、市販のビットを差し込めばソケットが復活。
・高所作業も問題ないよう脱落防止アダプターの装着が可能。
・六角なので長持ち。
【用途】
・鉄骨の梁や柱を固定するボルトナットの締付け作業。

商品情報

製品仕様

  • サイズ:27mm・30mm・32mm・36mm
鉄骨鳶向ビットスルーソケット 27mmの外観

鉄骨鳶向ビットスルーソケット 27mmの外観
サイズ:幅38×高さ105×奥行き38mm
重量:190g

鉄骨鳶向ビットスルーソケット 30mmの外観

鉄骨鳶向ビットスルーソケット 30mmの外観
サイズ:幅42×高さ105×奥行き42mm
重量:215g

鉄骨鳶向ビットスルーソケット 32mmの外観

鉄骨鳶向ビットスルーソケット 32mmの外観
サイズ:幅44×高さ105×奥行き44mm
重量:225g

鉄骨鳶向ビットスルーソケット 36mmの外観

鉄骨鳶向ビットスルーソケット 36mmの外観
サイズ:幅47×高さ105×奥行き47mm
重量:270g

鉄骨鳶向ビットスルーソケット 27mmのパッケージ

鉄骨鳶向ビットスルーソケット 27mmのパッケージ

鉄骨鳶向ビットスルーソケットの使用例

鉄骨鳶向ビットスルーソケットの使用例

注意・禁止事項

  • ※ インパクトレンチ(エアー含む)で使用しないでください。
  • ※ ボルト・ナットのサイズに合ったものをご使用ください。
  • ※ 使用前に割れ・亀裂がないか確認して下さい。必ず電動本機の電源を切ってから、ゆるみのない様しっかりと取り付けてください。
  • ※ 必ず3分以上、空回転させてブレや不規則回転のない事を確認してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄骨鳶向ビットスルーソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄骨鳶向ビットスルーソケット
プラグレンチ 9.5mm
ソケット 差込角6.35mm 商品幅(mm)36
セミロングEXソケット
スプラインソケットセット SHS309SP
マイナスビットソケット 9.5mm SS3-06
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,432円-1,253円 -495円 -1,133円 -2,124円639円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途手作業用手作業用手作業用電動ドリル用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角特殊マイナス(-)
全長(L寸法)(mm)105637311821597
商品高さ(mm)105637311821597
材質1特殊鋼クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼特殊鋼ソケット:クロームバナジウム鋼、ソケットホルダークリップ:ポリアセタール、レール:鉄クロームバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト