17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 商品幅(mm)

    ~mm
  • 商品高さ(mm)

    ~mm
  • 商品奥行き(mm)

    ~mm
  • 商品重量(g)

    ~mm
  • 収納数

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

レンチホルダー SWH-6B・ SWH-9B

レンチホルダー SWH-6B・ SWH-9B
  • SWH-6B
  • SWH-9B
通常単価(税別)
523円~656円
税込単価
575円~722円
通常出荷日:3日目

【特長】・レンチをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。・レンチをプラスチックバネで固定し、さらに...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

収納数

JANコード

用途詳細

最小発注数量
70
90
70
28
50
6本
4977292261470
6本用
3個
130
110
130
38
114
9本
4977292261487
9本用
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
523円
( 575円 )
3日目
656円
( 722円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンチをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。
・レンチをプラスチックバネで固定し、さらに前面カバーでレンチの脱落を防止します。

商品情報

製品仕様

  • 6本用・9本用
レンチホルダー SWH-6Bの外観

レンチホルダー SWH-6Bの外観

レンチホルダー SWH-6Bのパッケージ

レンチホルダー SWH-6Bのパッケージ

レンチホルダー SWH-9Bの外観

レンチホルダー SWH-9Bの外観

レンチホルダー SWH-9Bのパッケージ

レンチホルダー SWH-9Bのパッケージ

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レンチホルダー SWH-6B・ SWH-9Bのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
工具箱の整理に
4
満足度:4.0
6P用と9P用の両方を購入しましたが、上から6段目までの寸法はどちらも同じで、9P用はその下に大きな寸法の3段が足されて...もっと読む
2人が参考にしています。
スパナの整理
5
満足度:5.0
作りもしっかりしていて取り出しも簡単で使い勝手の良い商品です。 散らかっていたスパナがまとまりました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンチホルダー SWH-6B・ SWH-9B
レンチラック SWR-12B
プラグレンチ 9.5mm
ボルトキャッチソケット 9.5mm
L型スルーレンチ
リムーブソケット 差込角 9.5mm・12.7mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格523円-796円1,253円 -544円 -776円 -544円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
材質1ABS樹脂材質:PSクロームバナジウム鋼ソケット:クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼クロームモリブデン鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト