17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 単品・セット区分

  • 商品幅(mm)

    ~mm
  • 商品高さ(mm)

    ~mm
  • 商品奥行き(mm)

    ~mm
  • 商品重量(g)

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リムーブソケット 差込角 9.5mm・12.7mm

通常単価(税別)
544円~766円
税込単価
598円~843円
通常出荷日:3日目

角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケット。【特長】・正常なボルトも回すことが可能。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

サイズ

(mm)

JANコード

最小発注数量
9.5
28
単品 ソケット
17.5
28
17.5
35
8
4977292850353
1個
9.5
28
単品 ソケット
18
28
18
40
10
4977292850360
3個
9.5
28
単品 ソケット
19.8
28
19.8
44
12
4977292850377
1個
9.5
28
単品 ソケット
21
28
21
46
13
4977292850384
1個
9.5
28
単品 ソケット
22
28
22
47
14
4977292850391
1個
9.5
28
単品 ソケット
23.5
28
23.5
57
15
4977292850407
1個
9.5
30
単品 ソケット
25.9
30
25.9
72
17
4977292850414
1個
9.5
30
単品 ソケット
28.4
30
28.4
82
19
4977292850421
1個
12.7
35
-
25
35
25
83
14
4977292850438
1個
12.7
37
-
30
37
30
131
17
4977292850445
1個
12.7
37
-
30
37
30
134
19
4977292850452
1個
12.7
37
-
30.8
37
30.8
140
21
4977292850469
1個
12.7
38
-
32
38
32
146
22
4977292850476
1個
12.7
38
-
35.6
38
35.6
160
24
4977292850483
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544円
( 598円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目
750円
( 825円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目
766円
( 843円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目

詳細情報

基本情報

角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケット。
【特長】
・正常なボルトも回すことが可能。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。

商品情報

製品仕様

  • サイズ(差込角:9.5mm):8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm
  • サイズ(差込角:12.7mm):14mm・17mm・19mm・21mm・22mm・24mm
リムーブソケット S3-08REの外観

リムーブソケット S3-08REの外観

リムーブソケット S3-08REのパッケージ

リムーブソケット S3-08REのパッケージ

リムーブソケット S3-10REの外観

リムーブソケット S3-10REの外観

リムーブソケット S3-12REの外観

リムーブソケット S3-12REの外観

リムーブソケット S3-13REの外観

リムーブソケット S3-13REの外観

リムーブソケット S3-14REの外観

リムーブソケット S3-14REの外観

リムーブソケット S3-15REの外観

リムーブソケット S3-15REの外観

リムーブソケット S3-17REの外観

リムーブソケット S3-17REの外観

リムーブソケット S3-19REの外観

リムーブソケット S3-19REの外観

リムーブソケット S4-14REの外観

リムーブソケット S4-14REの外観

リムーブソケット S4-17REの外観

リムーブソケット S4-17REの外観

リムーブソケット S4-19REの外観

リムーブソケット S4-19REの外観

リムーブソケット S4-21REの外観

リムーブソケット S4-21REの外観

リムーブソケット S4-22REの外観

リムーブソケット S4-22REの外観

リムーブソケット S4-24REの外観

リムーブソケット S4-24REの外観

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リムーブソケット 差込角 9.5mm・12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リムーブソケット 差込角 9.5mm・12.7mm
ソケット(差込角 12.7mm)
ソケット(差込角9.5mm)商品幅(mm)36
ディープソケット 差込角12.7mm S4Dシリーズ
ソケット 差込角6.35mm 商品幅(mm)36
セミロングEXソケット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格544円-627円 -528円 -911円 -495円 -1,133円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用電動ドリル用
ソケット形状特殊12角6角12角6角6角
対象ネジ六角ボルト、ナット六角ボルト、ナット六角ボルト、ナット六角ボルト、ナット六角ボルト、ナット六角ボルト、ナット
材質1クロームモリブデン鋼クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト