ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 商品幅(mm)

    ~mm
  • 商品高さ(mm)

    ~mm
  • 商品奥行き(mm)

    ~mm
  • 商品重量(g)

    ~mm
  • ヘッド厚(mm)

    ~mm
  • ヘッド幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ラチェットハンドル G付き SRHシリーズ

ラチェットハンドル G付き SRHシリーズ SRH3CG
  • SRH2CG
  • SRH3CG
  • SRH4CG
通常単価(税別)
2,149円
税込単価
2,364円
通常出荷日:3日目

握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。【特長】・ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品で...

詳細を確認

型番:

SRH3CG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SRH3CGの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
195
単品・セット区分
単品 ハンドル
商品幅(mm)
26.8
商品高さ(mm)
195
商品奥行き(mm)
24.5
商品重量(g)
213
ヘッド厚(mm)
12.5
ヘッド幅(mm)
27
JANコード
4977292239318

型番リスト

表示件数
型番
SRH3CGSRH3CG

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

ヘッド厚

(mm)

ヘッド幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
9.5
3/8
195
26.8
195
24.5
213
12.5
27
4977292239318
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,149円
( 2,364円 )
3日目

詳細情報

基本情報

握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。
【特長】
・ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。
・ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
【用途】
・ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業

商品情報

ラチェットハンドル G付きの仕様

  • (SRH2CG)差込角:6.35mm(1/4inch)、ヘッド幅:22.5mm、ヘッド厚:10.5mm
  • (SRH3CG)差込角:9.5mm(3/8inch)、ヘッド幅:27mm、ヘッド厚:12.5mm
  • (SRH4CG)差込角:12.7mm(1/2inch)、ヘッド幅:34.5mm、ヘッド厚:15mm
ラチェットハンドル G付き SRH2CGの外観

ラチェットハンドル G付き SRH2CGの外観

ラチェットハンドル G付き SRH2CGのパッケージ

ラチェットハンドル G付き SRH2CGのパッケージ

ラチェットハンドル G付き SRH2CGの使用例

ラチェットハンドル G付き SRH2CGの使用例

ラチェットハンドル G付き SRH3CGの外観

ラチェットハンドル G付き SRH3CGの外観

ラチェットハンドル G付き SRH3CGのパッケージ

ラチェットハンドル G付き SRH3CGのパッケージ

ラチェットハンドル G付き SRH4CGの外観

ラチェットハンドル G付き SRH4CGの外観

ラチェットハンドル G付き SRH4CGのパッケージ

ラチェットハンドル G付き SRH4CGのパッケージ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル G付き SRHシリーズの型番SRH3CGのページです。 型番SRH3CGに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットハンドル G付き SRHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル G付き SRHシリーズ
コンパクトラチェットハンドル SRH2CH・SRH3CH・SRH4CH
フレックスラチェットハンドル SRH2CF・SRH3CF・SRH4CF
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
メーカーSK-11SK-11SK-11KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所WIHA
通常価格2,149円2,019円2,550円 -6,069円 -5,687円2,930円
通常出荷日3日目3日目3日目〜2日目〜9日目3日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました