ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホイールナットソケットセット SWS403P

ホイールナットソケットセット SWS403P SWS403P
通常単価(税別)
4,073円
税込単価
4,480円
通常出荷日:3日目

インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。【特長】・着脱可能な樹脂製プロテクタ...

詳細を確認

型番:

SWS403P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SWS403Pの仕様・寸法情報

用途
インパクト用
二面幅寸法(S寸法)
17・19・21
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
157
商品幅(mm)
175
商品高さ(mm)
157
商品奥行き(mm)
62
商品重量(g)
950
先端外径(mm)
17:23.7・19:25.9・21:27.9(樹脂製プロテクター装着時:17:25.7・19:27.9・21:29.9)
JANコード
4977292296090
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SWS403PSWS403P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,073円
( 4,480円 )
3日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。
【特長】
・着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します
・ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします
・薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します
・樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します
・一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

商品情報

ホイールナットソケットセット SWS403Pの仕様

  • 商品サイズ 幅175×高さ157×奥行き62mm・重量916g
  • 差込角:12.7mm(1/2inch)
  • 全長:110mm
  • 二面幅:17・19・21mm
  • 先端外径(樹脂製プロテクター未装着時)17mm:23.7mm・19mm:25.9mm・21mm:27.9mm
  • 先端外径(樹脂製プロテクター装着時)17mm:25.7mm・19mm:27.9mm・21mm:29.9mm
ホイールナットソケットセット SWS403Pの外観

ホイールナットソケットセット SWS403Pの外観

ホイールナットソケットセット SWS403Pのパッケージ

ホイールナットソケットセット SWS403Pのパッケージ

ホイールナットソケットセット SWS403Pの使用例

ホイールナットソケットセット SWS403Pの使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホイールナットソケットセット SWS403Pの型番SWS403Pのページです。 型番SWS403Pに関する仕様情報を記載しております。
ホイールナットソケットセット SWS403Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールナットソケットセット SWS403P
ユニバーサルソケットセット HSU305
1/4"DR 3/16"~9/16" ソケットセット(インチ)EA618AE-200
1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-3
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
1/2"DR/E10~E24[Torx]ソケットセット(9個組)EA618KX-1
メーカーSK-11TONEエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,073円11,845円7,930円10,898円5,658円8,804円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目2日目
用途インパクト用手作業用手作業用インパクト用手作業用手作業用
二面幅寸法(S寸法)17・19・2110 / 12 / 13 / 14 / 89/16 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/224 / 36 / E2410 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 8E11 / E12 / E14 / E16 / E10 / E18 / E20 / E22 / E24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.56.3512.76.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/41/21/41/2
全長(L寸法)(mm)15737 / 37.5 / 39 / 40.522(9/16のみ24)75 / 802340
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました