17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

インパクトレンチ用ホイールナットソケット

通常単価(税別)
1,3981,514
税込単価
1,5381,665
通常出荷日:3日目

一目でサイズが識別できるように色分けされてます。【特長】・着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイール...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

二面幅寸法(S寸法)

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

先端外径

(mm)

JANコード

最小発注数量
17
25.7
25.7
210
23.7(樹脂製プロテクター装着時:25.7)
4977292296052
1個
19
27.8
27.8
232
25.9(樹脂製プロテクター装着時:27.9)
4977292296069
1個
21
29.8
29.8
244
27.9(樹脂製プロテクター装着時:29.9)
4977292296076
1個
22
31.4
31.4
263
29.4(樹脂製プロテクター装着時:31.4)
4977292296083
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,398
( 1,538 )
3日目
1,475
( 1,623 )
3日目
1,491
( 1,640 )
3日目
1,514
( 1,665 )
3日目

詳細情報

基本情報

一目でサイズが識別できるように色分けされてます。
【特長】
・着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止
・ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポート
・薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応
・樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止
・自動車ホイールナット専用のインパクトソケットです
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

商品情報

製品仕様

  • 差込角:12.7mm(1/2inch)
  • 全長:110mm
  • S4WP-17(二面幅:17mm):先端外径(樹脂製プロテクター未装着時):23.7mm、先端外径(樹脂製プロテクター装着時):25.7mm
  • S4WP-19(二面幅:19mm):先端外径(樹脂製プロテクター未装着時):25.9mm、先端外径(樹脂製プロテクター装着時):27.9mm
  • S4WP-21(二面幅:21mm):先端外径(樹脂製プロテクター未装着時):27.9mm、先端外径(樹脂製プロテクター装着時):29.9mm
  • S4WP-22(二面幅:22mm):先端外径(樹脂製プロテクター未装着時):29.4mm、先端外径(樹脂製プロテクター装着時):31.4mm
ホイールナットソケット S4WP-17の外観

ホイールナットソケット S4WP-17の外観

ホイールナットソケット S4WP-17のパッケージ

ホイールナットソケット S4WP-17のパッケージ

ホイールナットソケットの使用例

ホイールナットソケットの使用例

ホイールナットソケット S4WP-19の外観

ホイールナットソケット S4WP-19の外観

ホイールナットソケット S4WP-21の外観

ホイールナットソケット S4WP-21の外観

ホイールナットソケット S4WP-22の外観

ホイールナットソケット S4WP-22の外観

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ホイールナットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ホイールナットソケット
プラグレンチ 9.5mm
スライドヘッドハンドル SSH3
ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズ
ソケットセット 差込角12.7mm
ノンスリップソケットセット SHS308X
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,398-1,253 -1,245610 -2,7832,699
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途インパクト用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.59.59.512.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/83/83/81/23/8
全長(L寸法)(mm)11063203111295215
商品高さ(mm)11063203111295215

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト