ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ソケット用マグネットキャッチ

ソケット用マグネットキャッチ SSMG10-19
通常単価(税別)
1,105円
税込単価
1,216円
通常出荷日:3日目

ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。【特長】・ドーナツ形状な...

詳細を確認

型番:

SSMG10-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSMG10-19の仕様・寸法情報

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6 ~ 12
全長(L寸法)(mm)
175
単品・セット区分
セット品 関連部品
商品幅(mm)
22
商品高さ(mm)
175
商品奥行き(mm)
4
商品重量(g)
30
サイズ(mm)
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19
JANコード
4977292334600
材質1
樹脂、マグネット
用途詳細
6角・12角ソケット対応
入り数
10個組

型番リスト

表示件数
型番
SSMG10-19SSMG10-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105円
( 1,216円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。
【特長】
・ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます
・ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します
・狭い場所での作業や高所での作業に最適です【用途】
・ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用

商品情報

製品仕様

  • 10個組
  • 6角・12角ソケット対応
  • サイズ:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
ソケット用マグネットキャッチの外観

ソケット用マグネットキャッチの外観

ソケット用マグネットキャッチのパッケージ

ソケット用マグネットキャッチのパッケージ

ソケット用マグネットキャッチの外観2

ソケット用マグネットキャッチの外観2

ソケット用マグネットキャッチの外観3

ソケット用マグネットキャッチの外観3

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケット用マグネットキャッチの型番SSMG10-19のページです。 型番SSMG10-19に関する仕様情報を記載しております。
ソケット用マグネットキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット用マグネットキャッチ
ソケットセット 差込角12.7mm
ソケットセット 差込角6.35mm
ソケットアダプターセット SSA-4S
ソケットレンチセット TS-2465M
ソケット 差込角6.35mm 商品幅(mm)36
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,105円2,783円1,231円990円17,673円495円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6 / 1212.76.3512.7 / 9.5 / 6.3512.7 / 9.5 / 6.356.35
全長(L寸法)(mm)175295175925873
単品・セット区分セット品 関連部品セット品セット品セット品セット品単品 ソケット
商品幅(mm)22907010247736
商品高さ(mm)175295175925873
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました