17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スプラインソケットセット SHS309SP

スプラインソケットセット SHS309SP SHS309SP
通常単価(税別)
2,124円
税込単価
2,336円
通常出荷日:3日目

1サイズでミリ、インチ、トルクスなどの色々なネジに対応可能なソケットセット。【特長】・1つのサイズでマ...

詳細を確認
  • ボルト・ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。角ドライブは根元まで完全に差し込んで下さい。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないで下さい。割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

型番:

SHS309SP
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SHS309SPの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
特殊
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
215
商品幅(mm)
75
商品高さ(mm)
215
商品奥行き(mm)
35
商品重量(g)
420
セット内容付属品
8・10・11・12・13・14・16・17・19
JANコード
4977292239684
クリップ色
赤
仕様1
ソケットホルダー付
材質1
ソケット:クロームバナジウム鋼、ソケットホルダークリップ:ポリアセタール、レール:鉄
対応サイズ内容
E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24、5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SHS309SPSHS309SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,124円
( 2,336円 )
3日目

詳細情報

基本情報

1サイズでミリ、インチ、トルクスなどの色々なネジに対応可能なソケットセット。
【特長】
・1つのサイズでマルチに対応するソケット9個組セットで展開。
・新型のソケットホルダー採用。
・ワンタッチ操作で簡単にソケットを取外し可能で、確実にソケットを取付け可能。
・六角ボルト、ナット(ミリ、インチ、トルクス)に対応。
【用途】
・差込角9.5mmのマルチに対応するソケットレンチとして利用可能。

ご注意

  • ボルト・ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。角ドライブは根元まで完全に差し込んで下さい。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないで下さい。割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

商品情報

新型ソケットホルダーを採用しているソケットレンチ

ソケット9個組セット。

ソケット9個組セット。

ミリ、インチ、トルクスにマルチに対応。

ミリ、インチ、トルクスにマルチに対応。

製品仕様

  • 型番:SHS309SP。
  • 商品サイズ:幅75×高さ215×奥行き35mm、重量420g。
  • 差込角:9.5mm(3/8inch)。
  • サイズ内容:8・10・11・12・13・14・16・17・19mm。
  • 対応サイズ内容(インチボルト):5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4inch。
  • 対応サイズ内容(E型トルクスネジ):E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24。
  • ソケットホルダー付。
  • クリップ色:赤。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプラインソケットセット SHS309SPの型番SHS309SPのページです。 型番SHS309SPに関する仕様情報を記載しております。
スプラインソケットセット SHS309SPのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
E型トルクス締結
4
満足度:4.0
外形が星型のあまりないE型トルクスのボルトを扱うのに, 専用ソケットをちゃんとしたメーカー製で購入するとなると, 使用頻...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプラインソケットセット SHS309SP
ソケットセット
ソケットセット
ソケットセット
ソケットセット
ソケットセット
メーカーSK-11KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格2,124円320,405円33,946円18,470円38,589円47,669円
通常出荷日3日目6日目6日目9日目6日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状特殊12角6角/12角12角6角/12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.525.49.59.59.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/813/83/83/81/2
全長(L寸法)(mm)215620445415370445
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト