ツール用品技術窓口
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):836円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケット(12角) 6D
TONE
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケット(6角)
TONE
通常価格(税別):1,076円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE
通常価格(税別):3,476円~
通常出荷日:在庫品1日目



状況に応じてドライブ角の角度を設定できるソケットハンドルです。
【特長】
・ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
・全長が250mmと300mmの2つのサイズで展開します。
・差込角が9.5mm(3/8inch)、12.7mm(1/2inch)の2つのタイプより使用用途により選択可能
【用途】
・ ボルト・ナット類の締付け、緩め作業

ハンドルを立てて早回しができる(型番:SFH3参照)。

使用例。

SK-11
ソケットレンチセット TS-2352M

TONE
ソケット(12角) 4D

SK-11
ソケットレンチセット TS-2465M
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,276円~

TONE
ボールポイントヘキサゴンソケット 3BH
5通常価格(税別):990円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):945円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

KTC(京都機械工具)
ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm
4.3通常価格(税別):1,051円~

KOKEN 山下工業研究所
ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット 4012M
5通常価格(税別):1,095円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):748円~