17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ヘキサゴンビットセット BTH10S
TONE
ワイドキャビネットセット TCX960
TONE
ビットラチェットセット BR6S・BR10S
TONE
  • <
  • >
ジャッキアップソケットフル SJU-FULL SJU-FULL

ジャッキアップソケットフル SJU-FULL

通常単価(税別)
4,240円
税込単価
4,664円
通常出荷日:4日目

タイヤ交換時の純正車載ジャッキが誰でも簡単に操作可能になる車輌整備用工具セット。【特長】・手持ちの電動...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 仕様
    ホイルナットの緩め締めにも対応
  • JANコード
    4977292320498
  • 商品幅 (mm)
    90
  • 商品高さ (mm)
    155
  • 商品奥行き (mm)
    35
  • 材質
    本体:スチール製、19mmソケット:スチール製、アダプター:アルミ製スチール製
  • パッケージ質量 (g)
    320

型番:

SJU-FULL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

ジャッキアップソケットフルのパッケージ例

ジャッキアップソケットフルのパッケージ例

  • 型番:SJU-FULL。
  • 商品サイズ:幅32×高さ48×奥行き32mm、重量300g。
  • 軽、普通車国産車載ジャッキ用ソケットセット。
  • ホイルナットの緩め締めにも対応。
  • 使用している電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。

この商品の使用上の注意

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大な事故につながりかねません。電動機本器の取り扱いに関しては、当メーカー取り扱い説明書をよくお読みになり正しく、安全にご使用ください。
  • ※ 付属ソケットアダプターが破損した場合は危険ですので直ぐに使用を中止して同タイプ別売りSK11ソケットアダプターをご使用ください。
  • ※ ご使用になる純正車載ジャッキの爪が対応していることをお確かめの上ご使用ください。
  • ※ 爪の形状によってはご使用になれないこともございます。
  • ※ 豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。

SJU-FULLの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
仕様
ホイルナットの緩め締めにも対応
JANコード
4977292320498
商品幅(mm)
90
商品高さ(mm)
155
商品奥行き(mm)
35
材質
本体:スチール製、19mmソケット:スチール製、アダプター:アルミ製スチール製
パッケージ質量(g)
320

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SJU-FULLSJU-FULL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240円
( 4,664円 )
4日目

詳細情報

基本情報

タイヤ交換時の純正車載ジャッキが誰でも簡単に操作可能になる車輌整備用工具セット。
【特長】
・手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことがないスマート車載ジャッキアップソケットセット。
・突然のパンクや大雪によるタイヤ交換時に威力を発揮。
・軽、普通車国産の車載ジャッキ専用として展開。
・ホイルナットの緩め締めにも対応。
・使用している電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能。
【用途】
・純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用する際に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャッキアップソケットフル SJU-FULLの型番SJU-FULLのページです。 型番SJU-FULLに関する仕様情報を記載しております。
ジャッキアップソケットフル SJU-FULLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャッキアップソケットフル SJU-FULL
ジャッキアップソケット2爪大
ジャッキアップソケット1爪小
ジャッキアップソケット2つ爪
クリップクランプツール NO.800シリーズ
吸盤式 テールランプリムーバー
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11KTC(京都機械工具)
通常価格4,240円2,460円2,152円2,460円880円1,256円 -
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール内装関連内装関連
仕様ホイルナットの緩め締めにも対応ホイルナットの緩め締めにも対応----
JANコード49772923204984977292320481----
商品幅(mm)9090282530-
商品高さ(mm)1551555548--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました