17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジャッキアップソケット2爪大 SJU-2HO

ジャッキアップソケット2爪大

通常単価(税別)
2,460円
税込単価
2,706円
通常出荷日:3日目

誰でも簡単に作業ができる、スマート車載ジャッキアップの車輌整備用工具セット。【特長】・手持ちの電動工具...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 仕様
    ホイルナットの緩め締めにも対応
  • JANコード
    4977292320481
  • 商品幅 (mm)
    90
  • 商品高さ (mm)
    155
  • 商品奥行き (mm)
    35
  • 材質
    本体:スチール製、19mmソケット:スチール製、アダプター:アルミ製スチール製
  • パッケージ質量 (g)
    217

型番:

SJU-2HO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

ジャッキアップソケット2爪大のパッケージ例

ジャッキアップソケット2爪大のパッケージ例

  • 型番:SJU-2HO。
  • 商品サイズ:幅25×高さ48×奥行き25mm、重量197g。
  • ホンダなど2つ爪車載ジャッキ用ソケットセット。
  • ホイルナットの緩め締めにも対応。
  • 使用している電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。

この商品の使用上の注意

  • 不適切な取り扱いは、重大な事故につながりかねません。電動機本器の取り扱いに関しては、当メーカー取り扱い説明書をよくお読みになり正しく、安全にご使用ください。
  • 付属ソケットアダプターが破損した場合は危険ですので直ぐに使用を中止して同タイプ別売りSK11ソケットアダプターをご使用ください。
  • ご使用になる純正車載ジャッキの爪が対応していることをお確かめの上ご使用ください。爪の形状によってはご使用になれないこともございます。
  • 豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。

SJU-2HOの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
仕様
ホイルナットの緩め締めにも対応
JANコード
4977292320481
商品幅(mm)
90
商品高さ(mm)
155
商品奥行き(mm)
35
材質
本体:スチール製、19mmソケット:スチール製、アダプター:アルミ製スチール製
パッケージ質量(g)
217

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SJU-2HOSJU-2HO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460円
( 2,706円 )
3日目

詳細情報

基本情報

誰でも簡単に作業ができる、スマート車載ジャッキアップの車輌整備用工具セット。
【特長】
・手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなくタイヤ交換時の純正車載ジャッキの操作が簡単。
・インパクトドライバーやレンチを使用することでスマートに純正車載ジャッキの操作が可能になる。
・突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮。
・ホンダ車など2つ爪車載ジャッキ専用のソケットセットとして展開。
【用途】
・純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用する際に利用可能。
・ホンダ車など2つ爪車載ジャッキ専用として最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャッキアップソケット2爪大の型番SJU-2HOのページです。 型番SJU-2HOに関する仕様情報を記載しております。
ジャッキアップソケット2爪大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャッキアップソケット2爪大
ジャッキアップソケットフル SJU-FULL
ジャッキアップソケット2つ爪
ジャッキアップソケット1爪小
クリップクランプツール NO.800シリーズ
ストラットスプリングコンプレッサ 大アーム(外径135~220)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11KTC(京都機械工具)
通常価格2,460円4,240円2,460円2,152円880円70,672円
通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目6日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール内装関連エンジン関連
仕様ホイルナットの緩め締めにも対応ホイルナットの緩め締めにも対応----
JANコード49772923204814977292320498----
商品幅(mm)9090252830-
商品高さ(mm)1551554855--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました