ツール用品技術窓口

ワイドモンキレンチ 金の回し

通常単価(税別)
1,315円
税込単価
1,447円
通常出荷日:3日目

こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。【特長】・幅厚ハンドルは力を掛けて...

詳細を確認
  • 材質
    クロームバナジウム鋼、クロームメッキ

ご注意

  • 口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合わせてください。必ず下あご側へ回してください。パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。ハンマー代わりに使用しないでください。ハンマー等で叩いて使用しないでください。

型番:

SWM-24N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SWM-24Nの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
24
商品幅(mm)
48
商品高さ(mm)
150
商品奥行き(mm)
11
商品重量(g)
115
JANコード
4977292211802
材質
クロームバナジウム鋼、クロームメッキ
-
-

絞り込み条件

  • 最大口開き(mm)

  • 商品幅(mm)

  • 商品高さ(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 商品重量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWM-24NSWM-24N

最大口開き

(mm)

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

JANコード

最小発注数量
24
48
150
11
115
4977292211802
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315円
( 1,447円 )
3日目

詳細情報

基本情報

こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。
【特長】
・幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。
・口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け、緩め作業

ご注意

  • 口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合わせてください。必ず下あご側へ回してください。パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。ハンマー代わりに使用しないでください。ハンマー等で叩いて使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドモンキレンチ 金の回しの型番SWM-24Nのページです。 型番SWM-24Nに関する仕様情報を記載しております。
ワイドモンキレンチ 金の回しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドモンキレンチ 金の回し
ワイドモンキレンチ DVC・SPDシリーズ
ショートワイドモンキレンチ SWMシリーズ
ラチェット式モンキレンチ
モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)
ワイドモンキレンチ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11E-Value
通常価格1,315円1,554円 -1,225円 -3,154円1,023円 -1,127円 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
材質クロームバナジウム鋼、クロームメッキクロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼本体:クロームバナジウム鋼(クロームメッキ)、グリップ:TPRクロームバナジウム鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました