17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モーターレンチ SMW-230F・SMW-280F
  • SMW-230F
  • SMW-280F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

モーターレンチ SMW-230F・SMW-280F

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SMW-230F

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

口開きが大きく、大径ナットや継手を回すことができるモーターレンチ
【特長】
・水栓・トラップ管などの化粧ナット類、混合栓の作業に最適です。
・最大口開きが60mm、75mmの2つのサイズより使用用途により選択できる。
【用途】
・衛生配管のナットや、化粧ナット、継手などの締付け
・水回りの補修作業時に利用可能

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
60
JANコード
4977292216203
パッケージ幅(mm)
63
パッケージ高さ(mm)
235
パッケージ奥行き(mm)
16
パッケージ質量(g)
443

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト