ツール用品技術窓口

六角棒レンチ用スタンド STBW001

六角棒レンチ用スタンド

通常単価(税別)
1,105
税込単価
1,216
通常出荷日:3日目

T型レンチ、L型レンチの取り出し易い収納スタンドです。【特長】・T型レンチやL型レンチの収納に最適です...

詳細を確認
  • 種類
    関連品
  • 先端タイプ
    その他
  • 商品幅 (mm)
    165
  • 商品高さ (mm)
    56
  • 商品奥行き (mm)
    105
  • 商品重量 (g)
    350
  • JANコード
    4977292298582
  • 対応サイズ
    2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

ご注意

  • 転倒防止のために、スタンドをネジ・ボルトで固定してください。

型番:

STBW001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STBW001の仕様・寸法情報

種類
関連品
先端タイプ
その他
商品幅(mm)
165
商品高さ(mm)
56
商品奥行き(mm)
105
商品重量(g)
350
JANコード
4977292298582
対応サイズ
2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
STBW001STBW001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105
( 1,216 )
3日目

詳細情報

基本情報

T型レンチ、L型レンチの取り出し易い収納スタンドです。
【特長】
・T型レンチやL型レンチの収納に最適です。
【用途】
・六角棒レンチ用スタンド。

ご注意

  • 転倒防止のために、スタンドをネジ・ボルトで固定してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒レンチ用スタンドの型番STBW001のページです。 型番STBW001に関する仕様情報を記載しております。
六角棒レンチ用スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒レンチ用スタンド
マイクロ六角棒レンチセット
BP六角棒レンチ35セット
SK-11 L形 マイクロ六角棒レンチセット(7本組)
クロスボールポイントレンチ SXR41B
T型スライドソケットハンドル
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,1054652,2785657821,281
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類関連品六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチその他T形
先端タイプその他標準タイプボールポイント標準タイプボールポイントその他
商品幅(mm)16513984067180
商品高さ(mm)56402956667254
商品奥行き(mm)10522591118.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました