17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロ六角棒レンチセット SH-03SET

マイクロ六角棒レンチセット

通常単価(税別)
465円
税込単価
512円
通常出荷日:3日目

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。【特長】・小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました【用途】...

詳細を確認

型番:

SH-03SET
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH-03SETの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
0.71 ~ 01.27
単品・セット区分
セット品
商品幅(mm)
13
商品高さ(mm)
40
商品奥行き(mm)
2
商品重量(g)
2
セット内容
0.71、0.89、1.27mm
JANコード
4977292209762

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-03SETSH-03SET
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
465円
( 512円 )
3日目

詳細情報

基本情報

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。
【特長】
・小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました
【用途】
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロ六角棒レンチセットの型番SH-03SETのページです。 型番SH-03SETに関する仕様情報を記載しております。
マイクロ六角棒レンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロ六角棒レンチセット
BP六角棒レンチ35セット
クロスボールポイントレンチ SXR41B
SK-11 L形 マイクロ六角棒レンチセット(7本組)
レインボー六角棒レンチセット
ボールポイント六角棒レンチ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11WERA
通常価格465円2,278円782円565円3,366円800円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチその他六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプボールポイントボールポイント標準タイプボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)01.27 / 0.71 / 0.8910 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.53 / 4 / 5 / 6-10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.55
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品単品
商品幅(mm)13986740--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました