17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘックスローブレンチ
  • ヘックスローブレンチ
  • ヘックスローブレンチ
  • ヘックスローブレンチ

ヘックスローブレンチ

通常単価(税別)
530698
税込単価
583768
通常出荷日:3日目

トルクスネジ対応のL型レンチです。【特長】・両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します・クロームメッ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品は代表画像です。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • 商品幅(mm)

  • 商品高さ(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 商品重量(g)

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

サイズ

(mm)

JANコード

対応サイズ

最小発注数量
66
25
75
5
5
66×16
4977292209649
T6
3個
76
25
85
5
6
76×16
4977292209656
T8
3個
86
25
100
5
7
86×17
4977292209663
T10
3個
90
25
100
5
9
90×18
4977292209670
T15
3個
95
25
105
5
13
95×19
4977292209687
T20
3個
100
26
113
6
20
100×20
4977292209694
T25
3個
105
25
125
5
20
105×21
4977292209700
T27
3個
114
30
130
10
40
114×24
4977292209717
T30
3個
124
30
140
8
40
124×26
4977292209724
T40
3個
133
34
146
10
60
133×29
4977292209731
T45
1個
152
40
170
8
100
152×32
4977292209748
T50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530
( 583 )
3日目
530
( 583 )
3日目
530
( 583 )
3日目
530
( 583 )
3日目
530
( 583 )
3日目
530
( 583 )
3日目
530
( 583 )
3日目
544
( 598 )
3日目
572
( 629 )
3日目
642
( 706 )
3日目
698
( 768 )
3日目

詳細情報

基本情報

トルクスネジ対応のL型レンチです。
【特長】
・両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します
・クロームメッキ仕上げでサビに強いです
【用途】
・T型トルクスネジの締め付け、緩め作業

ご注意

  • 商品は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘックスローブレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスローブレンチ
T形ヘキサゴンレンチ THT
ボールポイント付六角棒レンチ 212-3SY
ボールポイント六角レンチセット(9本組)
ロング六角棒L形レンチ ALB
ボールポイントレンチ (セット・単品)
メーカーSK-11TONEPBスイスツールズWIHATONEホーザン
通常価格530-1,925 -8637,455588 -675 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜5日目4日目在庫品1日目〜2日目〜
種類その他T形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプその他その他ボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト