17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクトクロスレンチ SF-1721N SF-1721N

コンパクトクロスレンチ SF-1721N

通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円
通常出荷日:3日目

使用しないときは1本になり、収納や持ち運びに大変便利なレンチ。【特長】・ハンドルバーを真ん中にすること...

詳細を確認
  • 種類
    関連品
  • ラチェット機構
    無
  • 首振り(フレックス)
    無
  • 二面幅寸法 (mm)
    17 / 19 / 21
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅 (mm)
    130
  • 商品奥行き (mm)
    35
  • 商品高さ (mm)
    460
  • 質量 (g)
    1080
  • セット内容(mm)
    12.7mm差込角アダプター付き
  • JANコード
    4977292269483

型番:

SF-1721N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

未使用時は1本になるコンパクトなレンチ

収納に便利。

収納に便利。

ハンドルバーを真ん中にすることで早回しができる。

ハンドルバーを真ん中にすることで早回しができる。

使用例。

使用例。

製品仕様

  • 型番:SFX-1721N。
  • 商品サイズ:幅29×高さ420×奥行き29mm、重量1,050g。
  • サイズ:17mm、19mm、21mm。
  • 12.7mm差込角アダプター付き。

SF-1721Nの仕様・寸法情報

種類
関連品
ラチェット機構
無
首振り(フレックス)
無
二面幅寸法(mm)
17 ~ 21
単品・セット区分
単品
商品幅(mm)
130
商品奥行き(mm)
35
商品高さ(mm)
460
質量(g)
1080
セット内容(mm)
12.7mm差込角アダプター付き
JANコード
4977292269483
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-1721NSF-1721N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320円
( 2,552円 )
3日目

詳細情報

基本情報

使用しないときは1本になり、収納や持ち運びに大変便利なレンチ。
【特長】
・ハンドルバーを真ん中にすることで早回しができる。
・ハンドルバーを片側に寄せることでパワフルな作業が可能になる。
・12.7mm差込角ソケットアダプターが付いてあらゆるサイズのソケットの使用ができる。
【用途】
・六角ボルトやナットの締付け、緩め作業をする際に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトクロスレンチ SF-1721Nの型番SF-1721Nのページです。 型番SF-1721Nに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトクロスレンチ SF-1721Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトクロスレンチ SF-1721N
ラチェットレンチセット SGR-N3SET
45度両口めがねレンチセット S4506N
首振りギアレンチセット(4本組) 34744
メカレンチ MJW-300
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ14MM
メーカーSK-11SK-11スーパーツールシグネットMCCコーポレーションスエカゲツール
通常価格2,320円2,538円5,739円9,538円7,404円4,162円
通常出荷日3日目3日目1日目2日目1日目1日目
種類関連品コンビネーション両口めがねコンビネーション多機能レンチコンビネーション
ラチェット機構無有無有有有
首振り(フレックス)無無無有無有
二面幅寸法(mm)17 / 19 / 2110 / 13 / 1717×19 / 12×14 / 24×27 / 11×13 / 8×10 / 19×2210 / 12 / 13 / 1426~3814
単品・セット区分単品セット品セット品セット品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました