17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型スライドプラグレンチ
  • STS-16PM
  • STS-18PM
  • STS-20.8PM

T型スライドプラグレンチ

通常単価(税別)
2,025円
税込単価
2,228円
通常出荷日:3日目

スピーディでトルクフルな作業ができるT型タイプの六角棒レンチ【特長】・ハンドルを片側に寄せることで、よ...

詳細を確認
  • 種類
    T形
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 商品幅 (mm)
    180
  • 商品高さ (mm)
    355
  • 差込角
    9.5mm
  • 材質
    クロームバナジウム鋼

ご注意

  • インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。本来の目的・用途以外での使用はしないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

分離式で持ち運びや収納に便利なT型タイプの六角棒レンチ

空転可能なフリーターングリップを採用(型番:STS-16PM参照)。

空転可能なフリーターングリップを採用(型番:STS-16PM参照)。

ハンドルを片側に寄せて力強い作業ができる。

ハンドルを片側に寄せて力強い作業ができる。

製品仕様

  • 型番:STS-16PM。
  • 商品サイズ:幅180×高さ405×奥行き21.9mm、重量488g。
  • サイズ:16mm。
  • 差込角:9.5mm。
  • 型番:STS-18PM。
  • 商品サイズ:幅180×高さ405×奥行き24.7mm、重量510g。
  • サイズ:18mm。
  • 差込角:9.5mm。
  • 型番:STS-20.8PM。
  • 商品サイズ:幅180×高さ405×奥行き27.9mm、重量537g。
  • サイズ:20.8mm。
  • 差込角:9.5mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
  • ※ 本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 商品重量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

JANコード

最小発注数量
16
21.9
483
4977292269339
1個
18
24.7
505
4977292269346
1個
20.8
27.9
532
4977292269353
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,025円
( 2,228円 )
3日目
2,025円
( 2,228円 )
3日目
2,025円
( 2,228円 )
3日目

詳細情報

基本情報

スピーディでトルクフルな作業ができるT型タイプの六角棒レンチ
【特長】
・ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。
・空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。
・ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。
・マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。
・分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
【用途】
スパークプラグの締め付け、緩め作業

ご注意

  • インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型スライドプラグレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型スライドプラグレンチ
T型スライドソケットハンドル
マグネタイザー SMT01B
クロスボールポイントレンチ SXR41B
六角棒レンチ用スタンド
BP六角棒レンチ35セット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,025円1,281円916円782円1,105円2,278円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類T形T形関連品その他関連品六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプその他その他ボールポイントその他ボールポイント
商品幅(mm)180180506716598
商品高さ(mm)3552541106756295
差込角9.5mm9.5mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト