17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BP六角棒レンチ35セット SLBW09MEL

BP六角棒レンチ35セット

通常単価(税別)
2,278円
税込単価
2,506円
通常出荷日:3日目

驚異の傾き角度での作業が可能です。【特長】・ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となりま...

詳細を確認

型番:

SLBW09MEL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SLBW09MELの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
商品幅(mm)
98
商品高さ(mm)
295
商品奥行き(mm)
25
商品重量(g)
450
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
傾き角度
最大 約35度
JANコード
4977292209458
材質
高級特殊合金鋼(NiCrMoV)、クロームメッキ
仕様1
エキストラロング
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLBW09MELSLBW09MEL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,278円
( 2,506円 )
3日目

詳細情報

基本情報

驚異の傾き角度での作業が可能です。
【特長】
・ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となりました
・高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました
・クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります
【用途】
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BP六角棒レンチ35セットの型番SLBW09MELのページです。 型番SLBW09MELに関する仕様情報を記載しております。
BP六角棒レンチ35セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP六角棒レンチ35セット
マイクロ六角棒レンチセット
クロスボールポイントレンチ SXR41B
BP六角棒レンチセット SL
BP六角棒レンチセット EL
BP六角棒レンチセット NL
メーカーSK-11SK-11SK-11E-ValueE-ValueE-Value
通常価格2,278円465円782円1,000円1,329円838円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチその他六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイント標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.501.27 / 0.71 / 0.893 / 4 / 5 / 610 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
商品幅(mm)981367---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました