17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BP六角棒レンチ35

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BP六角棒レンチ35

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SBH-1.5EL

2021年07月に販売終了となりました。

驚異の傾き角度での作業が可能です。
【特長】
・ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となりました。
・高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。
・クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
【用途】
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 構造上、首振り状態は固定状態に比べて耐荷重が低くなるため、力の入れ過ぎに注意してください。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。本来の目的・用途以外での使用はしないでください。差し込む途中にカチッと音がすれば首振り状態、最後まで差し込めば直線固定状態になります。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5
商品幅(mm)
42
商品高さ(mm)
124
商品奥行き(mm)
5
商品重量(g)
6
JANコード
4977292210072
材質
高級特殊合金鋼(NiCrMoV)、クロームメッキ
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト