17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
  • <
  • >

超ロングストレートメガネ SMLシリーズ

通常単価(税別)
1,234円~3,024円
税込単価
1,357円~3,326円
通常出荷日:3日目

高トルクを掛けやすく、届きにくい奥まった場所に使用できるロングタイプのレンチ。【特長】・片面オフセット...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

メガネ部にザグリがないロングタイプのレンチ

両口めがねタイプ(型番:SML-0810参照)。

両口めがねタイプ(型番:SML-0810参照)。

先端部分。

先端部分。

製品仕様

  • 型番:SML-0810。
  • 商品サイズ:幅14.7×高さ240×奥行き7.5mm、重量65g。
  • サイズ:8×10mm。
  • 全長:240mm。
  • クロームメッキ。
  • 型番:SML-1012。
  • 商品サイズ:幅17.2×高さ288×奥行き8.8mm、重量96g。
  • サイズ:10×12mm。
  • 全長:288mm。
  • クロームメッキ。
  • 型番:SML-1214。
  • 商品サイズ:幅19.7×高さ330×奥行き11mm、重量175g。
  • サイズ:12×14mm。
  • 全長:330mm。
  • クロームメッキ。
  • 型番:SML-1417。
  • 商品サイズ:幅24×高さ364×奥行き13.7mm、重量265g。
  • サイズ:14×17mm。
  • 全長:364mm。
  • クロームメッキ。
  • 型番:SML-1719。
  • 商品サイズ:幅26.5×高さ405×奥行き15mm、重量363g。
  • サイズ:17×19mm。
  • 全長:405mm。
  • クロームメッキ。
  • 型番:SML-2224。
  • 商品サイズ:幅33×高さ435×奥行き17.8mm、重量535g。
  • サイズ:22×24mm。
  • 全長:435mm。
  • クロームメッキ。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 商品幅(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 商品高さ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品高さ

(mm)

質量

(g)

JANコード

最小発注数量
240
8×10
14.7
7.5
240
65
4977292297417
1個
288
10×12
17.2
8.8
288
96
4977292297424
1個
330
12×14
19.7
11
330
175
4977292297431
1個
364
14×17
24
13.7
364
265
4977292297448
1個
405
17×19
26.5
15
405
363
4977292297455
1個
435
22×24
33
17.8
435
535
4977292297462
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,234円
( 1,357円 )
3日目
1,391円
( 1,530円 )
3日目
2,011円
( 2,212円 )
3日目
2,390円
( 2,629円 )
3日目
2,805円
( 3,086円 )
3日目
3,024円
( 3,326円 )
3日目

詳細情報

基本情報

高トルクを掛けやすく、届きにくい奥まった場所に使用できるロングタイプのレンチ。
【特長】
・片面オフセット形状で、ボルトとナットの周りに座グリがある場合でも使用可能。
・メガネ部はザグリがなく、ボルトとの接触面アップで確実なトルク伝達ができ、低頭ボルトに最適。
・レンチ本体はスーパーフラット加工でミラーポリッシュ加工になっている。
・サイズが8×10mm、10×12mm、12×14mm、14×17mm、17×19mm、22×24mmの6種類より選択できる。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付け、緩め作業をする際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超ロングストレートメガネ SMLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超ロングストレートメガネ SMLシリーズ
メガネレンチ(両口めがね)SMWシリーズ
スパナ(両口スパナ) SSWシリーズ
ギアーテックレンチ(首振り)MSFRシリーズ
フレックスメガネラチェット
ギアーテック(リバーシブル)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,234円-785円 -697円 -1,268円 -2,127円 -1,396円 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類両口めがね両口めがね両口スパナコンビネーション両口めがねコンビネーション
ラチェット機構無無無有有有
首振り(フレックス)無無無有有無
単品・セット区分単品-単品単品単品単品
材質クロームメッキ-クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト