17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 2S
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >

フレックスラチェットレンチ SPGシリーズ

通常単価(税別)
2,039円~2,597円
税込単価
2,243円~2,857円
通常出荷日:3日目

鳶職人様向けツールとして展開しているラチェットレンチ【特長】・至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番:SPG-G10F

型番:SPG-G10F

  • 商品サイズ:幅21×高さ160×奥行き7mm、重量65g。
  • サイズ:10mm。
  • 首振りタイプ。
型番:SPG-G17F

型番:SPG-G17F

  • 商品サイズ:幅31×高さ225×奥行き10mm、重量195g。
  • サイズ:17mm。
  • 首振りタイプ。
型番:SPG-G12F

型番:SPG-G12F

  • 商品サイズ:幅25×高さ174×奥行き7.6mm、重量90g。
  • サイズ:12mm。
  • 首振りタイプ。
型番:SPG-G19F

型番:SPG-G19F

  • 商品サイズ:幅33.9×高さ248×奥行き11mm、重量265g。
  • サイズ:19mm。
  • 首振りタイプ。
型番:SPG-G13F

型番:SPG-G13F

  • 商品サイズ:幅25×高さ180×奥行き8.1mm、重量102g。
  • サイズ:13mm。
  • 首振りタイプ。
型番:SPG-G21F

型番:SPG-G21F

  • 商品サイズ:幅38.8×高さ285×奥行き13mm、重量370g。
  • サイズ:21mm。
  • 首振りタイプ。
型番:SPG-G14F

型番:SPG-G14F

  • 商品サイズ:幅26.8×高さ190×奥行き8.5mm、重量126g。
  • サイズ:14mm。
  • 首振りタイプ。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 商品幅(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 商品高さ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品高さ

(mm)

質量

(g)

JANコード

最小発注数量
10
21
7
160
65
4977292296724
1個
12
25
7.6
174
90
4977292296731
1個
14
26.8
8.5
190
126
4977292296755
1個
17
31
10
225
195
4977292296762
1個
19
33.9
11
248
265
4977292296779
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039円
( 2,243円 )
3日目
2,157円
( 2,373円 )
3日目
2,334円
( 2,567円 )
3日目
2,488円
( 2,737円 )
3日目
2,597円
( 2,857円 )
3日目

詳細情報

基本情報

鳶職人様向けツールとして展開しているラチェットレンチ
【特長】
・至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
・高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。
・落下防止コード用の取付け穴付きです。
・サイズが10、12、13、14、17、19、21mmの7種類のタイプより選択できる。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレックスラチェットレンチ SPGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスラチェットレンチ SPGシリーズ
ショートラチェットレンチ SPG-Gシリーズ
スパナ(両口スパナ) SSWシリーズ
メガネレンチ(両口めがね)SMWシリーズ
ギアーテックレンチ(首振り)MSFRシリーズ
ショートコンビレンチ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,039円-1,299円 -697円 -785円 -1,268円 -689円 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目
種類コンビネーションコンビネーション両口スパナ両口めがねコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構有有無無有無
首振り(フレックス)有無無無有無
単品・セット区分単品単品単品-単品単品
仕様1首振りタイプショートタイプ完全焼入れ-首振り機構付クロームメッキ鏡面仕上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト