ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

金剛砂 #80

金剛砂 #80 4977292185271
通常単価(税別)
459円
税込単価
505円
通常出荷日:3日目

包丁の研ぎ直し等に使用できる砂。【特長】・金盤にまいて使用する。・通常は、面直し砥石と共に砥石直しとし...

詳細を確認

型番:

4977292185271
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292185271の仕様・寸法情報

粒度(メッシュ換算値)(#)
80
容量
25g
JANコード
4977292185271
材質
炭化珪素質
仕様
ビン入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292185271
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459円
( 505円 )
3日目

詳細情報

基本情報

包丁の研ぎ直し等に使用できる砂。
【特長】
・金盤にまいて使用する。
・通常は、面直し砥石と共に砥石直しとして使用。
・錆びついた包丁の側面に金剛砂で磨くと、きれいに錆が落とせる。
・粒度が80の金剛砂が、内容量が約25gのビンに入っている。
・材質が炭化珪素質を採用。
・商品サイズが幅25×高さ50×奥行き25mm、重量40g。
【用途】
・砥石の面直し及び、刃物の研ぎ直しをする際に利用可能。

商品情報

製品仕様

  • 規格:ビンイリ。
  • 商品サイズ:幅25×高さ50×奥行き25mm、重量40g。
  • ビン入り。
  • 粒度:80。
  • 内容量:約25g。
  • 材質:炭化珪素質。 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金剛砂 #80の型番4977292185271のページです。 型番4977292185271に関する仕様情報を記載しております。
金剛砂 #80のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
砥石の面だし
5
満足度:5.0
少量の物を探していたので、ちょうど良い物があり良かった。商品としては問題無し。まあ、問題の出るような性質の物でも無いが。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金剛砂 #80
液体研磨材 プラスチック用 SEK-5
液体研磨材 貴金属用50cc SEK-4
液体研磨材 アルミ用50cc SEK-2
液体研磨材 真鍮用50cc SEK-1
液体研磨材 ステン用50cc SEK-3
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格459円846円846円846円846円846円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
粒度(メッシュ換算値)(#)8010000~1500010000~150002000~40001000~15003000~5000
容量25g50cc50cc50cc50cc50cc
JANコード497729218527149772921564864977292156479497729215645549772921564484977292156462
材質炭化珪素質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂、活性剤・防腐剤・水酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂、活性剤・防腐剤・水酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂、活性剤・防腐剤・水酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂、活性剤・防腐剤・水酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂、活性剤・防腐剤・水
仕様ビン入り-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました