ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
αアオニススプレー
トラスコ中山
通常価格(税別):1,192円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
青ニススプレー
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格(税別):841円~
通常出荷日:1日目
山一化学
D-1ミスト【24個入り】
山一化学
通常価格(税別):21,563円~
通常出荷日:3日目

プラスチックやメッキ製品の磨き作業に最適な液体タイプの研磨剤。
【特長】
・超微粒子研磨剤の配合で、プラスチック専用として展開。
・粒度が10,000~15,000、容量が50cc。
・材質が酸化アルミニウム/脂肪酸/鉱物油脂、活性剤/防腐剤/水で構成されている。
・パッケージのサイズが、商品サイズ幅35×高さ125×奥行き35mm、重量70g。
【用途】
・電話、ヘルメット、車のエンブレム等の汚れ落としやツヤ出しに利用可能。

液体研磨材プラスチック用のパッケージ例


イチグチ
青棒・白棒

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

柳瀬
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)
4.5通常価格(税別):1,236円~

トラスコ中山
ダイヤモンドペースト(油溶性)
3.5通常価格(税別):3,395円~

ミニター
ダイヤモンドコンパウンド
0通常価格(税別):4,699円~

トラスコ中山
青棒(酸化クロム) 135×45×30
5通常価格(税別):2,360円

ミスミ
ダイヤモンドパウダー
4.7通常価格(税別):2,048円~

日本磨料工業
ピカール プラストンNO.200
5通常価格(税別):1,279円

光陽社
青棒K-1
4.7通常価格(税別):2,920円

旭ダイヤモンド工業
ダイヤモンドペースト SPシリーズ
4.5通常価格(税別):6,764円~