ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ねじシールテープ(小径用)【1~20個入り】
通常価格(税別):140円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
トラスコ中山
通常価格(税別):3,615円~
通常出荷日:1日目
山一化学
D-1ミスト【24個入り】
山一化学
通常価格(税別):21,563円~
通常出荷日:3日目

ステンレス製品の磨きに最適です。
【特長】
・超微粒子研磨剤配合です
・粒度が3000~5000、容量が50cc
・材質が酸化アルミニウム/脂肪酸/鉱物油脂、活性剤/防腐剤/水で構成されている
・パッケージのサイズが幅35×高さ125×奥行き35mm、重量70g
【用途】
・ドアノブ・シンク・スプーン等の汚れ落とし・ツヤ出し

液体研磨材ステン用50ccのパッケージ例


イチグチ
青棒・白棒

トラスコ中山
ダイヤモンドペースト(油溶性)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

柳瀬
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)
4.5通常価格(税別):1,236円~

クリストンダイヤモンド工業
ダイヤモンドペースト(油性)
4.6通常価格(税別):4,147円~

トラスコ中山
ダイヤモンドペースト(油溶性)
3.5通常価格(税別):3,395円~

コスモステクノ・コーポレーション
ジェルダイヤモンド
4.3通常価格(税別):4,979円

トラスコ中山
バルブコンパウンド
4.3通常価格(税別):1,973円

コスモステクノ・コーポレーション
ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT
0通常価格(税別):3,831円~

トラスコ中山
青棒(酸化クロム) 135×45×30
5通常価格(税別):2,360円

SK-11
液体研磨材 プラスチック用 SEK-5
5通常価格(税別):846円