ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

液体研磨材 アルミ用50cc SEK-2

液体研磨材 アルミ用50cc SEK-2 SEK-2
通常単価(税別)
846円
税込単価
931円
通常出荷日:3日目

アルミ製品を磨く作業に最適な液体タイプの研磨剤。【特長】・超微粒子研磨剤の配合で、アルミ専用の研磨剤と...

詳細を確認
  • ご使用前には必ず、差し支えのない部分で試して、問題のない事を確認の上使用して下さい。メッキ製品は磨きすぎると被膜が剥がれる恐れがありますので注意してください。色落ちの原因となりますので、ニスや塗装・着色されたものには使用しないでください。万一目に入った場合はこすらず水でよく洗い流し、医師の診断を受けてください。

型番:

SEK-2
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SEK-2の仕様・寸法情報

粒度(メッシュ換算値)(#)
2000~4000
容量
50cc
JANコード
4977292156455
材質
酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂、活性剤・防腐剤・水

型番リスト

表示件数
型番
SEK-2
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
846円
( 931円 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミ製品を磨く作業に最適な液体タイプの研磨剤。
【特長】
・超微粒子研磨剤の配合で、アルミ専用の研磨剤として展開している。
・粒度が2,000~4,000、容量が50cc。
・材質が酸化アルミニウム/脂肪酸/鉱物油脂、活性剤/防腐剤/水で構成されている。
・パッケージのサイズが幅35×高さ125×奥行き35mm、重量70g。
【用途】
・アルミホイール、窓枠、アタッシュケース等の汚れ落としやツヤ出しに利用可能。

ご注意

  • ご使用前には必ず、差し支えのない部分で試して、問題のない事を確認の上使用して下さい。メッキ製品は磨きすぎると被膜が剥がれる恐れがありますので注意してください。色落ちの原因となりますので、ニスや塗装・着色されたものには使用しないでください。万一目に入った場合はこすらず水でよく洗い流し、医師の診断を受けてください。

商品情報

製品仕様

液体研磨材アルミ用50ccのパッケージ例

液体研磨材アルミ用50ccのパッケージ例

  • 規格:SEK-2#2000。
  • 商品サイズ:幅35×高さ125×奥行き35mm、重量70g。
  • アルミ用。
  • 容量:50cc。
  • 粒度:2,000~4,000。
  • 超微粒子研磨剤配合。

この商品の使用上の注意

  • ※ ご使用前には必ず、差し支えのない部分で試して、問題のない事を確認の上使用して下さい。
  • ※ メッキ製品は磨きすぎると被膜が剥がれる恐れがありますので注意してください。
  • ※ 色落ちの原因となりますので、ニスや塗装、着色されたものには使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液体研磨材 アルミ用50cc SEK-2の型番SEK-2のページです。 型番SEK-2に関する仕様情報を記載しております。
液体研磨材 アルミ用50cc SEK-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体研磨材 アルミ用50cc SEK-2
液体研磨材 真鍮用50cc SEK-1
液体研磨材 貴金属用50cc SEK-4
液体研磨材 ステン用50cc SEK-3
液体研磨材 プラスチック用 SEK-5
金剛砂 #80
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格846円846円846円846円846円459円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
粒度(メッシュ換算値)(#)2000~40001000~150010000~150003000~500010000~1500080
容量50cc50cc50cc50cc50cc25g
JANコード497729215645549772921564484977292156479497729215646249772921564864977292185271
材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂、活性剤・防腐剤・水酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂、活性剤・防腐剤・水酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂、活性剤・防腐剤・水酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂、活性剤・防腐剤・水酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂、活性剤・防腐剤・水炭化珪素質
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました