ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):6,166円~

    通常出荷日:1日目

  • 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)

    ミスミ

    【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)

    -

    通常価格(税別):1,032円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ポリネットシート

    光陽社

    ポリネットシート

    4.5

    通常価格(税別):322円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • αアオニススプレー

    トラスコ中山

    αアオニススプレー

    αアオニススプレー

    トラスコ中山

    αアオニススプレー

    4.0

    通常価格(税別):1,192円~

    通常出荷日:2日目

  • 高性能白色フッ素グリース NS1001

    山一化学

    高性能白色フッ素グリース NS1001

    4.4

    通常価格(税別):18,385円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ジェルダイヤモンド

    コスモステクノ・コーポレーション

    ジェルダイヤモンド

    ジェルダイヤモンド

    コスモステクノ・コーポレーション

    ジェルダイヤモンド

    4.3

    通常価格(税別):4,979円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 六角棒L形レンチ

    TONE

    六角棒L形レンチ

    4.5

    通常価格(税別):275円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 中目

バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 中目 4977292368179
通常単価(税別)
894円
税込単価
983円
通常出荷日:3日目

鉄、ステンレス専用の堅バフ用の中目研磨剤。【特長】・堅バフに最適な研磨剤として展開している。・各種電動...

詳細を確認

型番:

4977292368179
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292368179の仕様・寸法情報

JANコード
4977292368179
目の粗さ
中目

型番リスト

表示件数
型番
4977292368179
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894円
( 983円 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄、ステンレス専用の堅バフ用の中目研磨剤。
【特長】
・堅バフに最適な研磨剤として展開している。
・各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで十分な効果を発揮できる。
・中目タイプで、プリンスライムを採用。
・パッケージのサイズが、幅33×高さ15×奥行き30mm、重量60g。
【用途】
・鉄、ステンレスの中磨きをする際に利用可能。

商品情報

製品仕様

バフ用研磨剤鉄/ステンレス用中目研磨剤のパッケージ例

バフ用研磨剤鉄/ステンレス用中目研磨剤のパッケージ例

  • 規格:チュウメ。
  • 商品サイズ:幅33×高さ15×奥行き30mm、重量60g。
  • 中目。
  • プリンスライム。
  • 堅バフに最適。
  • 各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付ける。

この商品の使用上の注意

  • ※ 各種電動機を使ってバフに塗布してください。
  • ※ しっかりと握りしめて、必ず回転方向の下方に軽く塗りつけてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 中目の型番4977292368179のページです。 型番4977292368179に関する仕様情報を記載しております。
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 中目のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属磨き
4
満足度:4.0
寸法の記載はありますが、現物を見ると結構小さいです。一度に大量に消費するものではないので、これ位の量でいいのかもしれませ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 中目
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 仕上目
バフ用研磨剤鉄 ステンレス用 荒目
バフ用研磨剤アルミ 真鍮用 中目
バフ用研磨剤PC 木工用 中目
バフ用研磨剤アルミ 真鍮用 仕上目
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格894円1,133円908円894円922円1,147円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729236817949772923681864977292368162497729236819349772923682234977292368209
目の粗さ中目仕上目荒目中目中目仕上目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました