ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 仕上目

バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 仕上目 4977292368186
通常単価(税別)
1,133円
税込単価
1,246円
通常出荷日:3日目

鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。【特長】・仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です・各種...

詳細を確認
  • 各種電動機を使ってバフに塗布してください。しっかりと握りしめて、必ず回転方向の下方に軽く塗りつけてください。

型番:

4977292368186
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292368186の仕様・寸法情報

JANコード
4977292368186
目の粗さ
仕上目

型番リスト

表示件数
型番
4977292368186
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133円
( 1,246円 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。
【特長】
・仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です
・各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します
・仕上げ目タイプで、青棒K-1を採用
・パッケージのサイズが幅30×高さ70×奥行き15mm、重量78g
【用途】
・鉄、軽金属、ステンレス等の仕上げ磨きをする際に利用可能

ご注意

  • 各種電動機を使ってバフに塗布してください。しっかりと握りしめて、必ず回転方向の下方に軽く塗りつけてください。

商品情報

製品仕様

バフ用研磨剤鉄/ステンレス用仕上目研磨剤のパッケージ例

バフ用研磨剤鉄/ステンレス用仕上目研磨剤のパッケージ例

  • 規格:シアゲメ。
  • 商品サイズ:幅30×高さ70×奥行き15mm、重量78g。
  • 仕上目。
  • 青棒K-1。
  • 仕上げバフ、ネルバフ、フェルトバフに最適。
  • 各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付ける。

この商品の使用上の注意

  • ※ 各種電動機を使ってバフに塗布してください。
  • ※ しっかりと握りしめて、必ず回転方向の下方に軽く塗りつけてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 仕上目の型番4977292368186のページです。 型番4977292368186に関する仕様情報を記載しております。
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 仕上目のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
筐体研磨
5
満足度:5.0
 アルミ筐体の整備時に仕上げに使っています。  仕上がりは問題無く、量は少なめですが整備でたまに必要になるだけなのでこれ...もっと読む
1人が参考にしています。
金属磨き
4
満足度:4.0
一番使うのが青棒だと思います。この量で、この価格はコスパは良い方ではないと感じますが試しに購入。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 仕上目
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 中目
バフ用研磨剤アルミ 真鍮用 仕上目
バフ用研磨剤貴金属 仕上目
バフ用研磨剤PC 木工用 仕上目
バフ用研磨剤鉄 ステンレス用 荒目
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,133円894円1,147円951円993円908円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729236818649772923681794977292368209497729236821649772923682304977292368162
目の粗さ仕上目中目仕上目仕上目仕上げ目荒目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました