ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バフ用研磨剤鉄 ステンレス用 荒目

バフ用研磨剤鉄 ステンレス用 荒目 4977292368162
通常単価(税別)
908円
税込単価
999円
通常出荷日:3日目

鉄、ステンレス専用のバフ用の荒目研磨剤。【特長】・サイザルバフに最適な研磨剤として展開。・各種電動機の...

詳細を確認

型番:

4977292368162
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292368162の仕様・寸法情報

JANコード
4977292368162
目の粗さ
荒目

型番リスト

表示件数
型番
4977292368162
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
908円
( 999円 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄、ステンレス専用のバフ用の荒目研磨剤。
【特長】
・サイザルバフに最適な研磨剤として展開。
・各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで十分な効果を発揮する。
・荒目タイプで、サイザー46を採用。
・パッケージのサイズが幅70×高さ15×奥行き30mm、重量40g。
【用途】
・鉄、軽金属、ステンレスの荒磨きとして利用可能。

商品情報

製品仕様

バフ用研磨剤鉄/ステンレス用荒目研磨剤のパッケージ例

バフ用研磨剤鉄/ステンレス用荒目研磨剤のパッケージ例

  • 規格:アラメ。
  • 商品サイズ:幅70×高さ15×奥行き30mm、重量40g。
  • 仕上目。
  • サイザー46。
  • サイザルバフに最適。
  • 各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付ける。 

この商品の使用上の注意

  • ※ 各種電動機を使ってバフに塗布してください。
  • ※ しっかりと握りしめて、必ず回転方向の下方に軽く塗りつけてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バフ用研磨剤鉄 ステンレス用 荒目の型番4977292368162のページです。 型番4977292368162に関する仕様情報を記載しております。
バフ用研磨剤鉄 ステンレス用 荒目のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属磨き
4
満足度:4.0
中目と仕上げ目だけあればいいかと思っていましたが、高いものではないので試しに購入。ひどい汚れの時に使ってます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バフ用研磨剤鉄 ステンレス用 荒目
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 中目
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 仕上目
バフ用研磨剤アルミ 真鍮用 中目
バフ用研磨剤PC 木工用 中目
バフ用研磨剤アルミ 真鍮用 仕上目
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格908円894円1,133円894円922円1,147円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729236816249772923681794977292368186497729236819349772923682234977292368209
目の粗さ荒目中目仕上目中目中目仕上目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました