ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バフ用研磨剤アルミ 真鍮用 中目

バフ用研磨剤アルミ 真鍮用 中目 4977292368193
通常単価(税別)
894円
税込単価
983円
通常出荷日:3日目

アルミ、銅、真鍮専用のバフ用の仕上げ目研磨剤。【特長】・堅バフを使用する際に最適な研磨剤として展開。・...

詳細を確認

型番:

4977292368193
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292368193の仕様・寸法情報

JANコード
4977292368193
目の粗さ
中目

型番リスト

表示件数
型番
4977292368193
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894円
( 983円 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミ、銅、真鍮専用のバフ用の仕上げ目研磨剤。
【特長】
・堅バフを使用する際に最適な研磨剤として展開。
・各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで十分な効果を発揮する。
・中目タイプで、プリンスライムを採用。
・パッケージのサイズが幅68×高さ33×奥行き50mm、重量61g。
【用途】
・アルミ、銅、真鍮の中磨きをする際に利用可能。

商品情報

製品仕様

バフ用研磨剤アルミ、真鍮用のパッケージ例

バフ用研磨剤アルミ、真鍮用のパッケージ例

  • 規格:チュウメ
  • 商品サイズ:幅68×高さ33×奥行き50mm、重量61g。
  • 中目。
  • プリンスライム。
  • 堅バフに最適。
  • 各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付ける。 

この商品の使用上の注意

  • ※ 各種電動機を使ってバフに塗布してください。
  • ※ しっかりと握りしめて、必ず回転方向の下方に軽く塗りつけてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バフ用研磨剤アルミ 真鍮用 中目の型番4977292368193のページです。 型番4977292368193に関する仕様情報を記載しております。
バフ用研磨剤アルミ 真鍮用 中目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バフ用研磨剤アルミ 真鍮用 中目
バフ用研磨剤アルミ 真鍮用 仕上目
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 中目
バフ用研磨剤PC 木工用 中目
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 仕上目
バフ用研磨剤PC 木工用 仕上目
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格894円1,147円894円922円1,133円993円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729236819349772923682094977292368179497729236822349772923681864977292368230
目の粗さ中目仕上目中目中目仕上目仕上げ目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました