17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バフ用研磨剤PC 木工用 仕上目 4977292368230

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バフ用研磨剤PC 木工用 仕上目

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292368230

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

プラスチック、木工専用のバフ用仕上げ目研磨剤。
【特長】
・ネルバフの使用時に最適な研磨剤として展開。
・各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで十分な効果を発揮する。
・仕上げ目タイプで、ダンジーD-491を採用。
・パッケージのサイズが、幅70×高さ16×奥行き30mm、重量60g。
【用途】
・プラスチック、木工の仕上げ磨きに利用可能。

ご注意

  • 各種電動機を使ってバフに塗布してください。しっかりと握りしめて、必ず回転方向の下方に軽く塗りつけてください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4977292368230
目の粗さ
仕上げ目

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト