ツール用品技術窓口

トイレクリーナー KEC-3 KEC-3

トイレクリーナー KEC-3

通常単価(税別)
965
税込単価
1,062
通常出荷日:3日目

汚れを落としやすくする成分を配合しているトイレ専用の汚れ落とし用クリーナー。【特長】・クリーナーをスポ...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292157520
  • サイズ (mm)
    70×55
  • 材質
    スポンジ:ナイロン不織布、手袋:ニトリル、クリーナー成分:有機酸・無機酸・腐食防止剤・安定剤
  • セット内容付属品
    クリーナー・手袋・スポンジ
  • クリーナー容量 (ml)
    50

ご注意

  • 大理石など、天然素材の便器には使用しないで下さい。キズをつける恐れがあります。使用中・保管時には、火気や加熱を避け、高温体との接触を避けて下さい。幼児や子供の手の届かない所に保管して下さい。クリーナーを廃棄する場合には、ティッシュなどに染み込ませてから、可燃物として処理して下さい。スポンジについては、ティッシュや布ウエス、又は研磨剤の入っていないナイロンタワシ超細目・無砥粒でも代用が可能です。対象物の状況・状態や、施工の仕方によって、効果に差が出ることがあります。

型番:

KEC-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

トイレクリーナーKEC-3のパッケージ例

トイレクリーナーKEC-3のパッケージ例

  • 1.クリーナー容量:50ml。
  • 2.スポンジサイズ:70×55mm。
  • 3.材質:スポンジ/ナイロン不織布、手袋/ニトリル、クリーナー成分/有機酸・無機酸・腐食防止剤・安定剤。
  • 4.セット内容:クリーナー、手袋、スポンジ。

この商品の特長

  • 対象物につきやすい汚れを落としやすくする成分を配合している。
  • 汚れを落とした後に、別売のコーティングクロスを使用すると、汚れがつきにくい状態を維持。
  • クリーナーをスポンジにつけ、擦るだけで簡単に汚れ落としができる。
  • 酸性のクリーナーで、塩素を含まないので、刺激臭も少なくなっている。
  • 清掃作業のプロも使用する、便器の黒ずみや水垢の汚れを落とすことに特化した商品。
クリーナーの効果例。

クリーナーの効果例。

この商品の使用上の注意

  • ※ 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • ※ 開封後は、なるべく早く使い切って下さい。
  • ※ 皮膚や目に直接入らないように、付属の手袋や、必要に応じて、安全メガネなどの保護具を着用して下さい。
  • ※ 肌の弱い方は、注意しながら作業を行って下さい。
  • ※ 万が一、付着した場合には、衣類や皮膚を水で洗浄してください。
  • ※ 目に入った場合には、15分ほど水で洗い流し、医師へご相談下さい。
  • ※ 本品には研磨材が配合されていません。
  • ※ 汚れの状態、環境によっては、汚れが落ちない場合もあります。あらかじめご了承ください。
  • ※ 大理石など、天然素材の便器には使用しないで下さい。キズをつける恐れがあります。

KEC-3の仕様・寸法情報

JANコード
4977292157520
サイズ(mm)
70×55
材質
スポンジ:ナイロン不織布、手袋:ニトリル、クリーナー成分:有機酸・無機酸・腐食防止剤・安定剤
セット内容付属品
クリーナー・手袋・スポンジ
クリーナー容量(ml)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KEC-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965
( 1,062 )
3日目

詳細情報

基本情報

汚れを落としやすくする成分を配合しているトイレ専用の汚れ落とし用クリーナー。
【特長】
・クリーナーをスポンジにつけ、擦るだけの簡単作業で汚れ落としが可能。
・酸性のクリーナーなので、塩素を含まず刺激臭が少ない。
・便器の黒ずみや水垢の汚れを落とすことに特化し、清掃作業のプロも使用している。
・クリーナー、手袋、スポンジのセット内容で展開。
・クリーナーの成分が有機酸、無機酸、腐食防止剤、安定剤を採用。
【用途】
・トイレの日常の清掃をする際に最適。
・トイレの強力な黒ずみ、水垢などの汚れ落とし等に利用可能。

ご注意

  • 大理石など、天然素材の便器には使用しないで下さい。キズをつける恐れがあります。使用中・保管時には、火気や加熱を避け、高温体との接触を避けて下さい。幼児や子供の手の届かない所に保管して下さい。クリーナーを廃棄する場合には、ティッシュなどに染み込ませてから、可燃物として処理して下さい。スポンジについては、ティッシュや布ウエス、又は研磨剤の入っていないナイロンタワシ超細目・無砥粒でも代用が可能です。対象物の状況・状態や、施工の仕方によって、効果に差が出ることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トイレクリーナー KEC-3の型番KEC-3のページです。 型番KEC-3に関する仕様情報を記載しております。
トイレクリーナー KEC-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トイレクリーナー KEC-3
シンククリーナー KEC-2
メーカーSK-11SK-11
通常価格9651,035
通常出荷日3日目3日目
JANコード49772921575204977292157513
サイズ(mm)70×55135×80
材質スポンジ:ナイロン不織布、手袋:ニトリル、クリーナー成分:有機酸・無機酸・腐食防止剤・安定剤スポンジ:ポリエステル不織布、手袋:ニトリル、クリーナー成分:研磨材・脂肪酸界面活性剤・石油系炭化水素・アルコール
セット内容付属品クリーナー・手袋・スポンジクリーナー・手袋・スポンジ
クリーナー容量(ml)5030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました