ツール用品技術窓口

シンククリーナー KEC-2 KEC-2

シンククリーナー KEC-2

通常単価(税別)
1,035
税込単価
1,139
通常出荷日:3日目

汚れを落としやすくする成分を配合している、シンク専用の汚れ落とし用クリーナー。【特長】・クリーナーをス...

詳細を確認
  • 対応材質
    ステンレス
  • JANコード
    4977292157513
  • サイズ (mm)
    135×80
  • 材質
    スポンジ:ポリエステル不織布、手袋:ニトリル、クリーナー成分:研磨材・脂肪酸界面活性剤・石油系炭化水素・アルコール
  • セット内容付属品
    クリーナー・手袋・スポンジ
  • クリーナー容量 (ml)
    30

ご注意

  • キズが入る恐れもありますので、ご注意下さい。汚れの状態・環境によっては、汚れが落ちない場合もあります。あらかじめご了承ください。大理石など、天然素材のシンクには使用しないで下さい。キズをつける恐れがあります。使用中・保管時には、火気や加熱を避け、高温体との接触を避けて下さい。幼児や子供の手の届かない所に保管して下さい。クリーナーを廃棄する場合には、ティッシュなどに染み込ませてから、可燃物として処理して下さい。
  • スポンジについては、ティッシュや布ウエス、又は研磨剤の入っていないナイロンタワシ超細目・無砥粒でも代用が可能です。対象物の状況・状態や、施工の仕方によって、効果に差が出ることがあります。

型番:

KEC-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

シンククリーナーKEC-2のパッケージ例

シンククリーナーKEC-2のパッケージ例

  1. 1.クリーナー容量:30ml。
  2. 2.スポンジサイズ:135×80mm。
  3. 3.使用可能素材:シンク(ステンレス素材)。
  4. 4.セット内容:クリーナー、手袋、スポンジ。
  5. 5.材質:スポンジ/ポリエステル不織布、手袋/ニトリル、クリーナー成分/研磨材・脂肪酸界面活性剤・石油系炭化水素・アルコール。

この商品の特長

  • 対象物につきやすい汚れを落としやすくする成分を配合している。
  • 汚れを落とした後に、別売のコーティングクロスを使用すると、汚れがつきにくい状態を維持する。
  • クリーナーをスポンジにつけ、擦るだけで簡単に汚れ落としができる。
  • 清掃作業のプロも使用する、高性能、超微粒子(約1μm)研磨材を使用し、キズがつきにくくなっている。
クリーナーの効果例。

クリーナーの効果例。

この商品の使用上の注意

  • ※ 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • ※ 開封後は、なるべく早く使い切って下さい。
  • ※ 皮膚や目に直接入らないように、付属の手袋や、必要に応じて、安全メガネなどの保護具を着用して下さい。
  • ※ 肌の弱い方は、注意しながら作業を行って下さい。
  • ※ 万が一、付着した場合には、衣類や皮膚を水で洗浄してください。
  • ※ 目に入った場合には、15分ほど水で洗い流し、医師へご相談下さい。本品には研磨材が配合されています。
  • ※ 作業前に、必ず、対象物の支障のない部分で試してから、ご使用ください。
  • ※ キズが入る恐れもありますので、ご注意下さい。
  • ※ 汚れの状態、環境によっては、汚れが落ちない場合もあります。あらかじめご了承ください。
  • ※ 大理石など、天然素材のシンクには使用しないで下さい。キズをつける恐れがあります。

KEC-2の仕様・寸法情報

対応材質
ステンレス
JANコード
4977292157513
サイズ(mm)
135×80
材質
スポンジ:ポリエステル不織布、手袋:ニトリル、クリーナー成分:研磨材・脂肪酸界面活性剤・石油系炭化水素・アルコール
セット内容付属品
クリーナー・手袋・スポンジ
クリーナー容量(ml)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KEC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035
( 1,139 )
3日目

詳細情報

基本情報

汚れを落としやすくする成分を配合している、シンク専用の汚れ落とし用クリーナー。
【特長】
・クリーナーをスポンジにつけ、擦るだけの簡単作業で汚れ落としが可能。
・高性能、超微粒子(約1μm)の研磨材を使用し、キズがつきにくくなっている。
・清掃作業のプロも使用。
・クリーナー、手袋、スポンジのセット内容で展開。
・クリーナーの成分が、研磨材、脂肪酸界面活性剤、石油系炭化水素、アルコールで構成されている。
【用途】
・シンクの日常の清掃時に最適。
・シンクの強力なくすみや汚れ落としをする際に利用可能。

ご注意

  • キズが入る恐れもありますので、ご注意下さい。汚れの状態・環境によっては、汚れが落ちない場合もあります。あらかじめご了承ください。大理石など、天然素材のシンクには使用しないで下さい。キズをつける恐れがあります。使用中・保管時には、火気や加熱を避け、高温体との接触を避けて下さい。幼児や子供の手の届かない所に保管して下さい。クリーナーを廃棄する場合には、ティッシュなどに染み込ませてから、可燃物として処理して下さい。
  • スポンジについては、ティッシュや布ウエス、又は研磨剤の入っていないナイロンタワシ超細目・無砥粒でも代用が可能です。対象物の状況・状態や、施工の仕方によって、効果に差が出ることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンククリーナー KEC-2の型番KEC-2のページです。 型番KEC-2に関する仕様情報を記載しております。
シンククリーナー KEC-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンククリーナー KEC-2
トイレクリーナー KEC-3
メーカーSK-11SK-11
通常価格1,035965
通常出荷日3日目3日目
対応材質ステンレス-
JANコード49772921575134977292157520
サイズ(mm)135×8070×55
材質スポンジ:ポリエステル不織布、手袋:ニトリル、クリーナー成分:研磨材・脂肪酸界面活性剤・石油系炭化水素・アルコールスポンジ:ナイロン不織布、手袋:ニトリル、クリーナー成分:有機酸・無機酸・腐食防止剤・安定剤
セット内容付属品クリーナー・手袋・スポンジクリーナー・手袋・スポンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました