17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

目立用ヤスリ

通常単価(税別)
1,9633,360
税込単価
2,1593,696
通常出荷日:3日目

仕上がりのきれいな単目のヤスリ。【特長】・エッジ部分はゴム切りにも使える。・鋸の目立てや、ドリル刃先研...

詳細を確認
  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ヤスリ部有効長

(mm)

JANコード

やすり部サイズ

(mm)

目の粗さ詳細

最小発注数量
75
4977292188005
-
単目
1個
100
4977292188012
-
単目
1個
125
4977292188029
-
単目
1個
150
4977292188036
-
単目
1個
-
4977292188050
幅17×高さ75×厚さ2.5
単目・仕上げ目
1個
-
4977292188067
幅20×長さ100×厚み3
単目・仕上げ目
1個
-
4977292188074
幅25×長さ125×厚み3.4
単目・仕上げ目
1個
-
4977292188081
幅25×長さ150×厚み3.4
単目・仕上げ目
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963
( 2,159 )
3日目
2,159
( 2,375 )
3日目
2,769
( 3,046 )
3日目
3,120
( 3,432 )
3日目
2,404
( 2,644 )
3日目
2,601
( 2,861 )
3日目
2,945
( 3,240 )
3日目
3,360
( 3,696 )
3日目

詳細情報

基本情報

仕上がりのきれいな単目のヤスリ。
【特長】
・エッジ部分はゴム切りにも使える。
・鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適。
【用途】
・鋸の目立て、木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨に。

ご注意

  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品情報

製品仕様

単目

4977292188005

4977292188005

  • 商品サイズ:幅15×高さ110×奥行き5mm
  • 重量:10g
  • 柄無し
  • 目:単目
  • 刃長75mm
  • 目立用
4977292188012

4977292188012

  • 商品サイズ:幅20×高さ140×奥行き5mm
  • 重量:30g
  • 柄無し
  • 目:単目
  • 刃長100mm
  • 目立用
4977292188029

4977292188029

  • 商品サイズ:幅25×高さ170×奥行き5mm
  • 重量:50g
  • 柄無し
  • 目:単目
  • 刃長125mm
  • 目立用
4977292188036

4977292188036

  • 商品サイズ:幅25×高さ195×奥行き5mm
  • 重量:70g
  • 柄無し
  • 目:単目
  • 刃長150mm
  • 目立用

単目・仕上げ目

4977292188050

4977292188050

  • 商品サイズ:幅17×高さ110×奥行き2.5mm
  • 重量:20g
  • 柄無し
  • 目:単目・仕上げ目
  • やすり部サイズ:幅17×高さ75×厚さ2.5mm
  • 目立用
4977292188067

4977292188067

  • 商品サイズ:幅20×高さ135×奥行き3mm
  • 重量:10g
  • 柄無し
  • 目:単目・仕上げ目
  • やすり部サイズ:幅20×長さ100×厚み3mm
  • 目立用
4977292188074

4977292188074

  • 商品サイズ:幅25×高さ165×奥行き3.4mm
  • 重量:30g
  • 柄無し
  • 目:単目・仕上げ目
  • やすり部サイズ:幅25×長さ125×厚み3.4mm
  • 目立用
4977292188081

4977292188081

  • 商品サイズ:幅25×高さ190×奥行き3.4mm
  • 重量:50g
  • 柄無し
  • 目:単目・仕上げ目
  • やすり部サイズ:幅25×長さ150×厚み3.4mm
  • 目立用

使用上のご注意

  • ※ ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
  • ※ 逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
  • ※ ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

目立用ヤスリのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
仕事に使うため
5
満足度:5.0
 ホームセンターで安く手にはいるものと違って、それなりの値段はしますがすり目が細かくてのこ刃にしっかり喰い入ってやすり掛...もっと読む
0人が参考にしています。
ノコの目立て他
3
満足度:3.0
時々しか使用しないノコは面倒で目立てをせずに切味が悪いまま使っていました。機会があったので研いで見たら切味が抜群です。ヤ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目立用ヤスリ
木柄付目立ヤスリ
木工用ヤスリSG 鬼目
鉄工用ヤスリSG 150mm柄付
鉄工用平ヤスリSG クイックC
クラフトヤスリ 木工用 平 195mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,963-2,216 -2,510 -1,365 -2,3341,183
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SK材柄:木ヤスリ部:SKS-8ヤスリ部:SKS-8ヤスリ部:SKS-8柄:木
仕様柄無し木柄付きソフトグリップ付ソフトグリップ付ソフトグリップ付柄付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト