ツール用品技術窓口

確定しました

万能ダイヤモンドシャープナー #150・#300

万能ダイヤモンドシャープナー #150・#300 4977292156813
通常単価(税別)
2,707
税込単価
2,978
通常出荷日:3日目

先細なので、細かいところの作業にも最適なヤスリ。【特長】・電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い...

詳細を確認
  • 砥石面に水をつけてご使用ください(研ぎやすく、仕上がりが良くなり、また製品寿命も長くなります)。中性洗剤を少々たらして使用すると更に効果的です。包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用してください。

型番:

4977292156813
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292156813の仕様・寸法情報

JANコード
4977292156813
粒度(#)
150/300
仕様
ダイヤモンド部:150mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292156813
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,707
( 2,978 )
3日目

詳細情報

基本情報

先細なので、細かいところの作業にも最適なヤスリ。
【特長】
・電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げる。
・1本で平面・曲面の荒研ぎ・仕上げ研ぎが可能。
・包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用。
【用途】
・一般刃物からセラミック・超硬チップ等の刃研ぎに。

ご注意

  • 砥石面に水をつけてご使用ください(研ぎやすく、仕上がりが良くなり、また製品寿命も長くなります)。中性洗剤を少々たらして使用すると更に効果的です。包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用してください。

商品情報

製品仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅40×高さ260×奥行き15mm
  • 重量:120g
  • ダイヤモンド部:150mm
  • 荒研ぎ用粒度:150
  • 仕上げ研ぎ用粒度:300

使用上のご注意

  • ※ 砥石面に水をつけてご使用ください(研ぎやすく、仕上がりが良くなり、また製品寿命も長くなります)。
  • ※ 中性洗剤を少々たらして使用すると更に効果的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能ダイヤモンドシャープナー #150・#300の型番4977292156813のページです。 型番4977292156813に関する仕様情報を記載しております。
万能ダイヤモンドシャープナー #150・#300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能ダイヤモンドシャープナー #150・#300
両面ダイヤモンドシャープナー #400・#1000
両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm
両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)
ダイヤモンドシャープナー
やすりグリップ(ねじ込式/150mm半丸)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11H&Hエスコ
通常価格2,7072,4825,2443,6751,449 -1,289
通常出荷日3日目3日目4日目在庫品1日目39日目3日目
JANコード497729215681349772921569504977292156905---
粒度(#)150/300荒研ぎ400、仕上げ研ぎ1000荒研ぎ面400・中仕上げ面1000---
仕様ダイヤモンド部:150mmすべり止めマット付-スベリ止め下敷き付--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました