ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

超精密用ヤスリ 四角(鉄工用)

超精密用ヤスリ 四角(鉄工用) 4977292186490
通常単価(税別)
1,576円
税込単価
1,734円
通常出荷日:3日目

精密細工に適した四角ヤスリ。【特長】・全長160mm。 ・柄付。【用途】・鉄を中心とする金属の精密細工...

詳細を確認

型番:

4977292186490
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292186490の仕様・寸法情報

断面形状
角
JANコード
4977292186490
全長(mm)
160
セット内容
柄付

型番リスト

表示件数
型番
4977292186490
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,576円
( 1,734円 )
3日目

詳細情報

基本情報

精密細工に適した四角ヤスリ。
【特長】
・全長160mm。
・柄付。
【用途】
・鉄を中心とする金属の精密細工に。

商品情報

超精密用ヤスリ 四角の仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅4×高さ160×奥行き4mm
  • 重量:20g
  • 形状:四角
  • 鉄工用
  • 柄付

使用上のご注意

  • ※ ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
  • ※ 逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
  • ※ ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超精密用ヤスリ 四角(鉄工用)の型番4977292186490のページです。 型番4977292186490に関する仕様情報を記載しております。
超精密用ヤスリ 四角(鉄工用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超精密用ヤスリ 四角(鉄工用)
超精密用ヤスリ 丸(鉄工用)
超精密用ヤスリ 平(鉄工用)
超精密用ヤスリ 三角(鉄工用)
細工用ヤスリ 平・クランク型
細工用ヤスリ 平・舟型
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,576円1,540円1,456円2,096円1,596円1,596円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
断面形状角丸平三角平平
JANコード497729218649049772921864694977292186452497729218648349772921878004977292187817
全長(mm)160160160160185185
セット内容柄付柄付柄付柄付柄付柄付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました