ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

耐水ペーパーミニセット(30枚入)

耐水ペーパーミニセット(30枚入) Cセット
通常単価(税別)
776円
税込単価
854円
通常出荷日:3日目

カット不要、使いやすい手のひらサイズです。【特長】・空研ぎ・水研ぎどちらでも使用できます【用途】・塗装...

詳細を確認

型番:

Cセット
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Cセットの仕様・寸法情報

商品タイプ
耐水ペーパー
粒度(#)
400 ~ 1500
形状
シート形状
幅(mm)
76
長さ(mm)
140
砥粒
C
JANコード
4977292156745
材質
人造研磨材、耐水紙

型番リスト

表示件数
型番
Cセット
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776円
( 854円 )
3日目

詳細情報

基本情報

カット不要、使いやすい手のひらサイズです。
【特長】
・空研ぎ・水研ぎどちらでも使用できます
【用途】
・塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし、金属塗装前足つけ

商品情報

製品仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅76×高さ140×奥行き1mm
  • 重量:70g
  • 粒度:C400、C1000、C1500

使用上のご注意

  • ※ 用途以外では使用しないで下さい。
  • ※ お子様の手の届かない所に保管して下さい。
  • ※ 直射日光等の当たらない冷暗所に保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐水ペーパーミニセット(30枚入)の型番Cセットのページです。 型番Cセットに関する仕様情報を記載しております。
耐水ペーパーミニセット(30枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水ペーパーミニセット(30枚入)
空砥ペーパーミニセット
空砥ペーパーミニ #60
空砥ペーパーミニ #120
空砥ペーパーミニ #240
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11トラスコ中山
通常価格776円776円768円740円720円644円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプ耐水ペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー耐水ペーパー
粒度(#)1000 / 1500 / 400120 / 240 / 60601202401000
形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状
幅(mm)7676767676228
長さ(mm)140140140140140280
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました