17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

小さい耐水ペーパー(100枚入)

小さい耐水ペーパー(100枚入)
通常単価(税別)
768円
税込単価
845円
通常出荷日:3日目

ミニミニサイズの耐水ペーパー。【特長】・カット不要の、使いやすいミニミニサイズ。・空研ぎ・水研ぎ兼用タ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
400
4977292156615
3個
1000
4977292156639
3個
1500
4977292156646
3個
240
4977292156608
3個
600
4977292156622
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
768円
( 845円 )
3日目
768円
( 845円 )
3日目
768円
( 845円 )
3日目
768円
( 845円 )
3日目
768円
( 845円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミニミニサイズの耐水ペーパー。
【特長】
・カット不要の、使いやすいミニミニサイズ。
・空研ぎ・水研ぎ兼用タイプ。
・細かい部分の仕上げ・研磨にもカットなしで使用出来る。
【用途】
・塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし等に。

商品情報

製品仕様

外観

外観

パッケージ(C240)

パッケージ(C240)

  • 本体サイズ:約32×70mm(誤差±1mm)
  • 粒度:C240・C400・C600・C1000・C1500

使用上のご注意

  • ※ 表示用途以外には使用しないで下さい。
  • ※ 本品には研磨粒度が入っておりますので、粒度をご確認の上、キズがつくと困るものには使用しないで下さい。
  • ※ 必ず差支えのない部分で一度試して、問題がないことを確認の上、ご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小さい耐水ペーパー(100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小さい耐水ペーパー(100枚入)
小さい耐水ペーパーセット(100枚入)
耐水ペーパー
耐水ペーパーミニ(30枚入)
耐水ペーパーミニセット(30枚入)
"マタドール"耐水ペーパー
メーカーSK-11SK-11ノリタケコーテッドアブレーシブSK-11SK-11ベルスター研磨材工業
通常価格768円768円79円 -740円 -776円811円 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプ耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー
幅(mm)約32約322287676-
長さ(mm)7070280140140-
砥粒CCCCC-
サイズ誤差(mm)±1±1----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト