ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):6,166円~

    通常出荷日:1日目

  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】

    3.7

    通常価格(税別):1,329円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    4.5

    通常価格(税別):5,235円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • ポリネットシート

    光陽社

    ポリネットシート

    4.5

    通常価格(税別):322円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    4.0

    通常価格(税別):2,070円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

細工用ヤスリPRO木質超仕上

細工用ヤスリPRO木質超仕上 4977292159364
通常単価(税別)
3,703円
税込単価
4,073円
通常出荷日:3日目

熟練のやすり職人が丹精込めて作ったヤスリ。【特長】・快い切れ味、快適な作業性が実感できる。・切削粉が詰...

詳細を確認
  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

型番:

4977292159364
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292159364の仕様・寸法情報

断面形状
平
目の粗さ
細目
JANコード
4977292159364
全長(mm)
200
目の種類
波目
適応材
竹・アルミ・石膏・ゴム・パテなど

型番リスト

表示件数
型番
4977292159364
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,703円
( 4,073円 )
3日目

詳細情報

基本情報

熟練のやすり職人が丹精込めて作ったヤスリ。
【特長】
・快い切れ味、快適な作業性が実感できる。
・切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面。
・やすりの街、広島県仁方産。
・ケミカルポリッシュ仕上げでサビにくく、綺麗な仕上げ面。
【用途】
・硬質木材、竹、アルミ、合成樹脂、パテ、プラスチック、石膏、ゴムなどの研磨作業に。

ご注意

  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品情報

製品仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅13×高さ200×奥行き7mm
  • 重量:45g
  • 形状:平
  • 適応材:竹・アルミ・石膏・ゴム・パテなど
  • 極細波目

使用上のご注意

  • ※ ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
  • ※ 逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
  • ※ ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細工用ヤスリPRO木質超仕上の型番4977292159364のページです。 型番4977292159364に関する仕様情報を記載しております。
細工用ヤスリPRO木質超仕上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細工用ヤスリPRO木質超仕上
細工用ヤスリPRO 金属仕上用
細工用ヤスリPRO 金属細工用
細工用ヤスリPRO木彫工芸用
細工用ヤスリ 平・舟型
細工用ヤスリ 平・クランク型
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,703円2,524円2,545円2,721円1,596円1,596円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
断面形状平平平平平平
目の粗さ細目粗目粗目-中目中目
JANコード497729215936449772921593194977292159302497729215935749772921878174977292187800
全長(mm)200200200200185185
目の種類波目--波目--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました