ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    4.5

    通常価格(税別):5,235円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スーパーリトル 切断砥石

    ノリタケ

    スーパーリトル 切断砥石

    4.5

    通常価格(税別):381円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • ジェットオイラー(角型)

    フルプラ

    ジェットオイラー(角型)

    4.0

    通常価格(税別):282円~

    通常出荷日:1日目

  • ポリネットシート

    光陽社

    ポリネットシート

    4.5

    通常価格(税別):322円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

    ミスミ

    超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

    4.3

    通常価格(税別):1,280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

細工用ヤスリPRO 金属仕上用

細工用ヤスリPRO 金属仕上用 4977292159319
通常単価(税別)
2,524円
税込単価
2,776円
通常出荷日:3日目

熟練のやすり職人が丹精込めて作ったヤスリ。【特長】・快い切れ味、快適な作業性が実感できる。・切削粉が詰...

詳細を確認
  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

型番:

4977292159319
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292159319の仕様・寸法情報

断面形状
平
目の粗さ
粗目
JANコード
4977292159319
全長(mm)
200
適応材
鉄・軽金属・樹脂など
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292159319
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,524円
( 2,776円 )
3日目

詳細情報

基本情報

熟練のやすり職人が丹精込めて作ったヤスリ。
【特長】
・快い切れ味、快適な作業性が実感できる。
・切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面。
・やすりの街、広島県仁方産。
・表と裏で2種類の加工ができる。
・単目なのできれいな仕上がり。
【用途】
・鉄、軽金属、樹脂などの研磨作業に。

ご注意

  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品情報

製品仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅15×高さ205×奥行き8mm
  • 重量:60g
  • 形状:平
  • 適応材:鉄・軽金属・樹脂など
  • 荒目/中目

使用上のご注意

  • ※ ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
  • ※ 逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
  • ※ ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細工用ヤスリPRO 金属仕上用の型番4977292159319のページです。 型番4977292159319に関する仕様情報を記載しております。
細工用ヤスリPRO 金属仕上用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細工用ヤスリPRO 金属仕上用
細工用ヤスリPRO 金属細工用
細工用ヤスリPRO木質超仕上
細工用ヤスリPRO木彫工芸用
細工用ヤスリ 平・舟型
細工用ヤスリ 平・クランク型
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,524円2,545円3,703円2,721円1,596円1,596円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
断面形状平平平平平平
目の粗さ粗目粗目細目-中目中目
JANコード497729215931949772921593024977292159364497729215935749772921878174977292187800
全長(mm)200200200200185185
適応材鉄・軽金属・樹脂など鉄・軽金属など竹・アルミ・石膏・ゴム・パテなど中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など--

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました