ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
ベッセル
剛彩ビット(5本組) No.GS5P
ベッセル
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ねじピンゲージ
ミスミ
通常価格(税別):12,495円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目






小さな細工に適した中目のヤスリ。【特長】・鉄を中心とする金属の小さな細工に最適。【用途】・鉄を中心とす...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,000円 ( 1,100円 ) | 3日目 |
1,470円 ( 1,617円 ) | 3日目 |
1,021円 ( 1,123円 ) | 3日目 |
1,309円 ( 1,440円 ) | 3日目 |
986円 ( 1,085円 ) | 3日目 |
1,315円 ( 1,447円 ) | 3日目 |
951円 ( 1,046円 ) | 3日目 |
1,315円 ( 1,447円 ) | 3日目 |
1,021円 ( 1,123円 ) | 3日目 |
1,133円 ( 1,246円 ) | 3日目 |
1,189円 ( 1,308円 ) | 3日目 |
1,231円 ( 1,354円 ) | 3日目 |
2,622円 ( 2,884円 ) | 3日目 |
小さな細工に適した中目のヤスリ。
【特長】
・鉄を中心とする金属の小さな細工に最適。
【用途】
・鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。

形状:平
サイズ:全長185・200・215mm

形状:半丸
サイズ:全長185・200・215mm

形状:丸
サイズ:全長185・215mm

形状:三角
サイズ:全長185・215mm

形状:四角
サイズ:全長185mm

形状:先細
サイズ:全長185mm

形状:刀刃
サイズ:全長185mm
共通の仕様
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

広島鑢製造所
精密ヤスリ LTSSシリーズ
4.5通常価格(税別):4,777円~

ツボサン
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)
4.5通常価格(税別):6,376円~

広島鑢製造所
ライン丸ヤスリ Φ0.8~2.5
5通常価格(税別):8,360円

広島鑢製造所
極薄平ヤスリ
0通常価格(税別):1,366円

SK-11
超精密用ヤスリ 平(鉄工用)
0通常価格(税別):1,456円

ツボサン
ブライト900 精密タイプ
0通常価格(税別):12,288円~

ミスミ
ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYL 角柄/同形状同粒度5本セット
4.3通常価格(税別):3,333円~

ミスミ
ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット
4.7通常価格(税別):2,780円~

ツボサン
鉄工ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)
4.3通常価格(税別):1,100円~