ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

細工用ヤスリ 平・舟型

細工用ヤスリ 平・舟型 4977292187817
通常単価(税別)
1,596円
税込単価
1,756円
通常出荷日:3日目

小さな細工に適した、舟型のヤスリ。【特長】・鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適。【用途...

詳細を確認

型番:

4977292187817
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292187817の仕様・寸法情報

断面形状
平
目の粗さ
中目
JANコード
4977292187817
全長(mm)
185
セット内容
柄付
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292187817
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596円
( 1,756円 )
3日目

詳細情報

基本情報

小さな細工に適した、舟型のヤスリ。
【特長】
・鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適。
【用途】
・鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業に。

商品情報

細工用ヤスリ 平・舟型の仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅13×高さ185×奥行き15mm
  • 重量:22g
  • 形状:平・舟型
  • 目:中目
  • 鉄工用
  • 柄付

使用上のご注意

  • ※ ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
  • ※ 逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
  • ※ ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細工用ヤスリ 平・舟型の型番4977292187817のページです。 型番4977292187817に関する仕様情報を記載しております。
細工用ヤスリ 平・舟型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細工用ヤスリ 平・舟型
細工用ヤスリ 平・クランク型
細工用ヤスリPRO 金属細工用
超精密用ヤスリ 平(鉄工用)
細工用ヤスリPRO 金属仕上用
超精密用ヤスリ 丸(鉄工用)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,596円1,596円2,545円1,456円2,524円1,540円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
断面形状平平平平平丸
目の粗さ中目中目粗目-粗目-
JANコード497729218781749772921878004977292159302497729218645249772921593194977292186469
全長(mm)185185200160200160
セット内容柄付柄付-柄付-柄付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました