ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

細工ヤスリセット 中目 STA-1

細工ヤスリセット 中目 STA-1 STA-1
通常単価(税別)
2,713円
税込単価
2,984円
通常出荷日:3日目

細工用鉄工ヤスリのセット品。【特長】・全長215mmの中目タイプのヤスリセット。・ヤスリ形状は、平・丸...

詳細を確認

型番:

STA-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STA-1の仕様・寸法情報

断面形状
平 / 丸 / 三角
JANコード
4977292170802
全長(mm)
215
セット内容
細工ヤスリ平・丸・三角
サイズ
平:約215×12×7mm・56g、丸:約215×8×8mm・40g、三角:約215×10×10mm・48g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,713円
( 2,984円 )
3日目

詳細情報

基本情報

細工用鉄工ヤスリのセット品。
【特長】
・全長215mmの中目タイプのヤスリセット。
・ヤスリ形状は、平・丸・三角。
【用途】
・鉄を中心とする、金属素材の細かな研削作業に。

商品情報

細工ヤスリセット 中目の仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

使用例

使用例

  • 平型サイズ:約215×12×7mm・56g
  • 丸型サイズ:約215×8×8mm・40g
  • 三角型サイズ:約215×10×10mm・48g

使用上のご注意

  • ※ 使用用途以外には、使用しないで下さい。
  • ※ ヤスリ本体に、カケ・ヒビ・ワレ・キレツ等がないことを確認の上、作業を行って下さい。
  • ※ 逆方向に使用すると、目を傷め、製品寿命を短くしますので、注意して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細工ヤスリセット 中目 STA-1の型番STA-1のページです。 型番STA-1に関する仕様情報を記載しております。
細工ヤスリセット 中目 STA-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細工ヤスリセット 中目 STA-1
細工ヤスリセット 中目 STA-3
細工ヤスリセット 中目 STA-2
細工ヤスリセット 細目 STPF-1
細工ヤスリセット 細目・精密 STPF-3
細工ヤスリセット 細目 STPF-2
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,713円2,559円2,895円4,053円4,061円3,668円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
断面形状平 / 丸 / 三角平 / 丸 / 三角平 / 丸 / 三角平 / 半丸平 / 半丸平 / 半丸
JANコード497729217080249772921708264977292170819497729217087149772921708954977292170888
全長(mm)215185200215185185
セット内容細工ヤスリ平・丸・三角細工ヤスリ平・丸・三角細工ヤスリ平・丸・三角細工ヤスリ平・丸・半丸細工ヤスリ細目(平・半丸)・細工ヤスリ精密目(平)細工ヤスリ平・丸・半丸
サイズ平:約215×12×7mm・56g、丸:約215×8×8mm・40g、三角:約215×10×10mm・48g平:約185×9×5mm・21g、丸:約185×6×6mm・12g、三角:約200×10×9mm・36g平:約200×11×5mm・35g、丸:約200×7×7mm・23g、三角:約200×10×9mm・36g平:約215×13×6mm・56g、半丸:約215×14×7mm・60g平(細目):約185×9×5mm・21.5g、半丸:約185×10×6mm・26g、平(精密目):約180×7×4mm・12.5g平:約185×9×5mm・21.5g、半丸:約185×10×6mm・26g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました