ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

細工ヤスリセット 細目・精密 STPF-3

細工ヤスリセット 細目・精密 STPF-3 STPF-3
通常単価(税別)
4,061円
税込単価
4,467円
通常出荷日:3日目

より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品。【特長】・全長185mmの細目タイプと、全長18...

詳細を確認
  • 作業中、切粉が詰まり、切れ味が落ちることがあります。目詰まりした際には、ブラシ等で切粉を取り除いて下さい。使用が終わりましたら、切粉を取り除き保管して下さい。切粉が残ったままですと、その部分からサビが発生することにつながります。

型番:

STPF-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STPF-3の仕様・寸法情報

断面形状
平 / 半丸
JANコード
4977292170895
全長(mm)
185
セット内容
細工ヤスリ細目(平・半丸)・細工ヤスリ精密目(平)
サイズ
平(細目):約185×9×5mm・21.5g、半丸:約185×10×6mm・26g、平(精密目):約180×7×4mm・12.5g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STPF-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,061円
( 4,467円 )
3日目

詳細情報

基本情報

より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品。
【特長】
・全長185mmの細目タイプと、全長180mmの精密目タイプのセット品。
・細目タイプは、平・半丸、精密目タイプは平の形状。
・平は、平面・角部研削、半丸は平面・曲面研削に適している。
【用途】
・鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業に。

ご注意

  • 作業中、切粉が詰まり、切れ味が落ちることがあります。目詰まりした際には、ブラシ等で切粉を取り除いて下さい。使用が終わりましたら、切粉を取り除き保管して下さい。切粉が残ったままですと、その部分からサビが発生することにつながります。

商品情報

細工ヤスリセット 細目・精密の仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

使用例

使用例

  • 平型サイズ(精密目):約180×7×4mm・12.5g
  • 平型サイズ(細目):約185×9×5mm・21.5g
  • 半丸型サイズ:約185×10×6mm・26g

使用上のご注意

  • ※ 使用前に、ヤスリ本体にヒビ・カケ・ワレ等、亀裂がないことを確認して下さい。
  • ※ 使用中は必要に応じて作業手袋・安全メガネ等を着用して下さい。使用中は、加工物をバイス・クランプ等で固定するなどして注意して作業して下さい。
  • ※ ヤスリは、押す方向に動かすときに力を入れて下さい。逆方向に使用すると、ヤスリの目を傷め、製品寿命を短くしてしまいます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細工ヤスリセット 細目・精密 STPF-3の型番STPF-3のページです。 型番STPF-3に関する仕様情報を記載しております。
細工ヤスリセット 細目・精密 STPF-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細工ヤスリセット 細目・精密 STPF-3
細工ヤスリセット 細目 STPF-2
細工ヤスリセット 細目 STPF-1
細工ヤスリセット 中目 STA-3
細工ヤスリセット 中目 STA-2
細工ヤスリセット 中目 STA-1
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,061円3,668円4,053円2,559円2,895円2,713円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
断面形状平 / 半丸平 / 半丸平 / 半丸平 / 丸 / 三角平 / 丸 / 三角平 / 丸 / 三角
JANコード497729217089549772921708884977292170871497729217082649772921708194977292170802
全長(mm)185185215185200215
セット内容細工ヤスリ細目(平・半丸)・細工ヤスリ精密目(平)細工ヤスリ平・丸・半丸細工ヤスリ平・丸・半丸細工ヤスリ平・丸・三角細工ヤスリ平・丸・三角細工ヤスリ平・丸・三角
サイズ平(細目):約185×9×5mm・21.5g、半丸:約185×10×6mm・26g、平(精密目):約180×7×4mm・12.5g平:約185×9×5mm・21.5g、半丸:約185×10×6mm・26g平:約215×13×6mm・56g、半丸:約215×14×7mm・60g平:約185×9×5mm・21g、丸:約185×6×6mm・12g、三角:約200×10×9mm・36g平:約200×11×5mm・35g、丸:約200×7×7mm・23g、三角:約200×10×9mm・36g平:約215×12×7mm・56g、丸:約215×8×8mm・40g、三角:約215×10×10mm・48g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました