ツール用品技術窓口
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
クーラントシステム洗浄剤
ミスミ
通常価格(税別):10,350円~
通常出荷日:3日目






研磨ブロック専用の替ペーパーとして展開している交換用のシート研磨材。【特長】・ペーパーが磨耗したら、新...
詳細を確認研磨ブロック専用の替ペーパーとして展開している交換用のシート研磨材。
【特長】
・ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出して使用できる。
・機種が研磨ブロック64mm巾に適合可能。
・粒度が#100、#120、#180、#240、#320の5つのタイプより使用目的により選択できる。
【用途】
・適合機種が研磨ブロック64mm巾のペーパーの交換用として最適。

スリーエムジャパン
3M(TM)スポンジ研磨材

三共理化学
FUJISTAR 耐水研磨紙

PBスイスツールズ
スタービーインサイダー(BOX)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
3M(TM)スポンジ研磨材
4.7通常価格(税別):285円~

スリーエムジャパン
スポンジ研磨材 114×140mm
5通常価格(税別):345円~

トラスコ中山
シートペーパー
4.5通常価格(税別):110円~

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ
4.6通常価格(税別):3,047円

スリーエムジャパン
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
0通常価格(税別):5,940円

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448
5通常価格(税別):5,509円

ノリタケコーテッドアブレーシブ
耐水ペーパー
4.8通常価格(税別):72円~

トラスコ中山
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
5通常価格(税別):400円~
![3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301328936/223301328936_005_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
スリーエムジャパン
3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶
5通常価格(税別):5,509円